Rundsteckverbinder
Als einer der größten Hersteller für industrielle Verbindungstechnik bietet HARTING ein umfassendes Portfolio an Rundsteckverbindern in allen gängigen Baugrößen und Kodierungen. Die Produktpalette umfasst Rundsteckverbinder, umspritzte Kabelkonfektionen sowie Leiterplattensteckverbinder und Wanddurchführungen, die vor Ort montiert werden können.
Von Experten lernen
Bleiben Sie auf dem Laufenden: sehen Sie sich die Sessions unserer jährlichen Digitalkonferenz HARTING Industrial Ethernet Week vom Februar 2024 an.
Welcher Rundsteckverbinder ist der Richtige?
Rundsteckverbinder gehören zu den steckbaren Schnittstellen, die in industriellen Anwendungsbereichen am häufigsten zu finden sind. Elektrische Verbindungen durch Rundsteckverbinder sind sicher geschützt vor äußeren Einflüssen. Berührung, Staub, Schmutz, Fette und Öle sowie Feuchtigkeit werden sicher ferngehalten. Auch bei Vibrationen und Bewegungen, wie sie in der Industrie und in der Verkehrstechnik üblich sind, überzeugen Rundstecker mit der stabilen Verbindung. Die Bandbreite der Anwendung ist groß: Sensoren, Antriebe und Umrichter, Netzwerkkomponenten und Bediengeräte sind typische Anwendungsbereiche für Rundstecker.
Genormte Baugrößen und Steckgesichter geben Sicherheit
Die Baugröße und die Steckgesichter der Rundsteckverbinder entsprechen im Allgemeinen genormten Gewindegrößen. Damit wird sichergestellt, dass Rundsteckverbinder verschiedener Hersteller miteinander kompatibel sind.
Jede Baugröße hat typische Anwendungsbereiche. Diese ergeben sich neben der gewünschten oder zur Verfügung stehenden Anbaugröße auch aus den physikalischen Leistungsdaten wie der Anzahl und dem Querschnitt der Adern und der Strombelastbarkeit. Von HARTING gibt es Rundsteckverbinder mit metrischem Gewinde (M) sowie Gewindegrößen in Zoll. Metrische Rundsteckverbinder sind eine der verbreitetsten Schnittstellen weltweit. Ihren Ursprung haben sie in der Formgebung durch ihre Verriegelung. Diese ist an die Maße und Normung von Schrauben angelehnt, die der ISO 1502 entsprechen. Dementsprechend haben metrische Rundsteckverbinder im Bereich der Verriegelung stets den fest definierten Durchmesser in Millimetern, wie es alle genormten Schraubverbindungen haben. M8 = 8 Millimeter usw.
Kodierung vermeidet Fehlstecken
Die Steckgesichter von Rundsteckverbindern sind kodiert, um ein Fehlstecken zu vermeiden. Die Kodierung ist in die innere Form der Isolierkörper eingearbeitet. M8 und M12 Rundsteckverbinder haben Kodierungen die optisch Buchstaben ähneln, die zur Unterscheidung der Kodierung und der entsprechenden Anwendung dienen.
Rundsteckverbinder im Feld anschließen
Eine sichere und dauerhaft feste Verbindung der Adern zum Kontaktstift/-Hülse im Steckverbinder ist Grundvoraussetzung für eine fehlerfreie Übertragung von Daten, Signalen und Leistung. Es stehen verschiedene Anschlussarten zur Verfügung, die je nach Art und Einsatz der Steckverbindung ihre Vorteile bieten. Feldkonfektionierbare Stecker lassen sich vor Ort werkzeuglos oder mit speziellen Crimpzangen crimpen.
Das Gehäuse schützt vor Umgebungsbedingungen
Das Steckergehäuse bildet den äußeren Schutz vor den Umgebungsbedingungen. Zum Einsatz kommen Gehäuse aus Kunststoff oder Metall. Neben der robusten Ausführung bieten Metallgehäuse zusätzlich einen Schirm vor elektromagnetischen Störungen (EMV). Der Übergang vom Gehäuse zum Kabel wird über Kabelverschraubung, Crimpflansch oder Umspritzung hergestellt.
Wissen
Engineering Daten & Services
CAD-Daten, Produktdatenmanager, Verfügbarkeit von Händlern, kostenlose Muster & mehr.
Entdecken Sie die HARTING Engineering Daten & Services, um Ihr Projekt bestmöglich zu unterstützen. Zu jedem Produkt in unserem digitalen Katalog finden Sie weitere technische Daten & Dienstleistungen:
CAD-Daten, Datenblätter und Typenblätter
Produktselektoren mit mehreren Attributen
Einzelne Datenpakete
Konfiguration und Anpassung
Einzelne Noten und Deratings
Kostenloser Musterservice