Verriegelungsarten für Rundsteckverbinder
Verriegelungssysteme sind für sichere und zuverlässige Verbindungen in elektronischen Anwendungen unerlässlich. Ob Schraubverschlüsse, Knebelverschlüsse, Push-Pull-Mechanismen oder andere, diese Konstruktionen verhindern ein versehentliches Lösen der Verbindung. Die Wahl der richtigen Verriegelung hängt von Faktoren wie Umgebung, Anwendung und Benutzerfreundlichkeit ab und gewährleistet Stabilität und Sicherheit.
Schraubverriegelung
Ein schraubbarer Rundsteckverbinder hat zahlreiche Vorteile gegenüber nichtrunden Steckverbindern: Die Verbindung ist kompakt und kann mit Dichtungsringen und dem richtigen Drehmoment einen hohen Schutzgrad gewährleisten. Zudem ist die Handhabung selbsterklärend und einfach, allerdings zeitaufwändig.
PushPull Verriegelung
Für die PushPull Verriegelung wird die Gerätebuchse um eine Kontur ergänzt. Der passende PushPull-Stecker rastet in ihn ein. Dies ermöglicht ein schnelles und werkzeugloses Stecken von Rundsteckverbindern, auch bei beengten Einbauverhältnissen. Ein Klicken signalisiert die rüttel- und stoßfeste Verbindung. Die PushPull-Verriegelung ist international genormt nach IEC 61076-2-010.