Transformatorverbindungen sind Umwelteinflüssen wie mechanischen Einwirkungen, Wasser, Öl, direkter Sonneneinstrahlung und Ozon ausgesetzt, die sich negativ auf die Lebensdauer der Verbindungen auswirken können. Der neue Han® Die HPR HPTC-Serie wurde speziell für Bahntransformatoranwendungen entwickelt. Der Han® Der HPR-Standard ermöglicht den Einsatz in rauen Umgebungen. Die Abschirmung kann ohne Schrumpfen und Kleben erreicht werden.
HARTING Han® HPR HPTC - Hochleistungs-Transformatorsteckverbinder
Das neue System erfüllt die Anforderungen an eine einfache Handhabung, eine geringe Anzahl von Bauteilen und maximale Sicherheit. Auf der Kabelseite wird ein gecrimpter Kontakt in einen dreiteiligen, berührungssicheren Isolierkörper eingesetzt. Darüber hinaus gibt es eine Kabelverschraubung, die vor Staub und Feuchtigkeit schützt und gleichzeitig Teil der Abschirmung ist, indem sie Differenzströme aufnimmt und an das Gehäuse weiterleitet.
Das Gehäuse ist allseitig metallisch kontaktierend, d.h. Deckel und Unterseite sind über die gesamte Kontaktfläche verbunden. Dieses Merkmal ist einzigartig, da es keinen anderen Transformatorstecker gibt, der speziell für geschirmte Verbindungen entwickelt wurde.
Das Ziel, Fehlerströme zu sammeln und über das Gehäuse abzuleiten, kann mit dem Han® HPR HPTC 800 erreicht werden, da er über zwei getrennte Kontaktflächen verfügt.
Er ist über eine Fläche an der Unterseite direkt mit dem Flanschgehäuse verbunden. Auf der Oberseite befindet sich ein Gewinde für eine Potentialfahne, die die restlichen Differenzströme ableitet.
HARTING Han® HPR HPTC - Hochleistungs-Transformatorsteckverbinder
Kein Schrumpfen oder Verkleben erforderlich
Der Han® HPR HPTC vereinfacht auch die Installation. Für den Aufbau von Trafoanschlüssen ist kein Schrumpf- oder Klebeband erforderlich und die Schnittstellen sind schnell vorbereitet: Kontakte ancrimpen, Isolierkörper mit Abschirmung in das Gehäuse einsetzen, Deckel schließen - fertig ist die Kabelseite.
Erfahren Sie mehr über diese Lösung
Minimaler Lagerbestand aufgrund des Kodierungssystems erforderlich
Es stehen zahlreiche Kodierungsoptionen zur Verfügung. Zwei Kodierelemente im montierten Gehäuse eröffnen 16 verschiedene Kombinationsmöglichkeiten.
Ein Steckertyp reicht also für den Trafoanschluss aus, alles andere kann über eine Kodierung gesteuert werden. Dies reduziert den Lagerbestand erheblich und hilft, die Kosten zu senken.
Retrofit
Die Baureihe Han® HPR HPTC ist nachrüstbar. Die Transformatorenseite hat die gleichen Abmessungen wie bestehende Lösungen auf dem Markt. Vorhandene Konturen am Transformator können wiederverwendet werden, so dass keine Konstruktionsänderungen erforderlich sind. Kunden können mit dem HARTING Gehäusesystem bisherige Lösungen ersetzen.
Ihre Vorteile auf einen Blick
Längere Lebensdauer durch Han® HPR Standard-Metallhauben und -gehäuse für raue Umgebungen
Zeitersparnis durch einfache Installation und Abschirmung ohne Schrumpfen oder Kleben
Kosteneinsparungen durch minimalen Lagerbestand aufgrund eines effizienten Kodierungssystems
Sichere Lösung gemäß den einschlägigen Eisenbahnnormen (EN 50467, EN 50124-1, EN 61373, EN 45545, EN 60137)
Schock- und vibrationsgeschützt System-