Viden om batteriforbindelser
Hvad er batteriforbindelser (poler)?
Batterikonnektorer er elektriske komponenter, der fremskynder tilslutningen af lagringsmoduler for at danne mere omfattende energilagringssystemer (ESS). Hvis det er nødvendigt, kan forbindelserne mellem enhederne også hurtigt afbrydes igen. Husene er designet på en sådan måde, at de positive og negative poler kan skelnes pålideligt ved hjælp af farve (f.eks. rød/sort, orange/sort). Løsninger, hvor husene kan drejes 360 grader, når de er tilsluttet, er nyttige, så kabelføringen mellem de enkelte batterier i opbevaringsskabet forbliver fleksibel.
Hvilke typer batteristik findes der?
Vinklede batteristik til højere strømme (ca. 100 til 450 A), der kan drejes 360 grader, selv når de er parret
Lige skrue- eller samleskinnekontakter (ofte i et rundt hus) til tilslutning af lagermodulerne på forsiden (alle størrelser)
Samleskinne-tilslutningsklemmer til bagtilslutning af batterilagringsmoduler til samleskinner
To-polede bladterminaler (shrapnel) til systemer med lavere strømstyrke
Hvordan fungerer stik til batterilagring?
Med de kraftigere retvinklede stik og de lige pin-kontakter i add-on-huset på enhedens side er kontakterne designet til at være sikre at røre ved og har en skruekontur med et M8-gevind til at fastgøre dem til batterimodulerne.
Female kontakten krympes på kablet, sættes i hætten, som derefter parres med hankontaktens side og låses. Huset til den positive terminal kan være rødt, brunt, orange eller i blandede farver, mens varianten til den negative terminal normalt er sort eller blå. Begge sider er også mekanisk kodede for at forhindre forkert indsættelse.
Forbindelser til bagtilslutning af batterilagringsmoduler til en samleskinne gør det lettere at integrere batterimodulerne i større energilagringssystemer. De forvekslingssikre kodestik er egnede til DC-systemspændinger på op til 1.500 V og skal tilsluttes strømskinnen på bagsiden af lagerenhederne.
Hvem bruger batteristik hvor?
Batterilagringsstik er velegnede til konstruktion af lagringssystemer i forbindelse med uafbrydelige strømforsyninger til industrianlæg samt til en lang række anvendelser inden for produktion og lagring af vedvarende energi: energilagringsskabe, solcelleanlæg, vandkølede invertere og meget mere.
Operatører af større lagringsenheder kan bruge deres batterilagringsmoduler fra et passende effektniveau. Hvert modulopbygget lagersystem eller -skab indeholder et batteristyringsmodul, og disse enheder skal også forbindes for at danne en styrelinje. Også her kan hele batteristrenge styres ved hjælp af det skotmonterede hus inklusive en samleskinnekontakt. De decentrale batteristyringssystemer sender statusmeddelelser til systemets overordnede controller.
Hvad er fordelene ved batterilagringsstik?
Batteristik er kendetegnet ved deres kompakte design og høje strømkapacitet.
Quick connect: direkte tilslutning af batterimodulerne til samleskinnen i stativet (forkorter installations- og idriftsættelsestiden)
Sikker installation: Batteriforbindelserne er berøringssikre, selv i ikke-tilsluttet tilstand (intet behov for højt kvalificerede teknikere)
Bredt anvendelsesområde: modulært design muliggør forskellige strømstyrker
Slide-in-system med integreret interface: ingen ledninger er nødvendige under installationen
Reduktion af vedligeholdelse & reparationstider
Mere sofistikerede stik kan drejes 360°, selv i sammenkoblet tilstand*
*Bemærk: Denne funktion garanterer en fleksibilitet, der kan betale sig. Hvis en celle i et lagringsmodul udviser et fald i ydeevne, kan den slukkes og udskiftes via det respektive styringssystem. Grænsefladerne til nabomodulerne vendes til side, når de er låst, for at skabe plads til udskiftning. Det er ikke nødvendigt at afbryde lagringsfunktionerne i de upåvirkede moduler.
Hvad skal jeg overveje, når jeg skal vælge?
Spændings- og strømniveauerne for det planlagte energilagringssystem og dets individuelle moduler skal overholdes.
For anvendelser i jernbanesektoren skal det sikres, at de relevante jernbanestandarder overholdes, især med hensyn til stød- og vibrationssikkerhed (DIN EN 61373). For anvendelser i e-mobilitetssektoren henvises til SAE/USCAR-2 punkt 5.4.6 klasse V2 for stød- og vibrationskrav.
For at opnå optimal operatørsikkerhed er det også vigtigt kun at bruge batteristik med berøringssikre kontakter.