Produktkategori:
Data panel feed throughs

Gennemføringer af datapanel


Device Connectivity PFT Data Panel Feed Throughs.psd

I det dynamiske landskab af moderne industri og teknologi fremstår datapanelgennemføringer som kritiske komponenter. Deres primære funktion er at lette problemfri tilslutning af datakabler, så de kan krydse paneler eller kabinetter, samtidig med at den nødvendige elektriske isolering opretholdes. Uanset om de anvendes i fabriksautomatisering, telekommunikationsinfrastruktur eller audio/videoapplikationer, spiller datapanelgennemføringer en afgørende rolle for at sikre et effektivt dataflow.

Disse gennemføringer har en robust afskærmning, der effektivt beskytter mod elektromagnetisk interferens. Forskellige stiktyper - som RJ45 eller M12 - giver plads til forskellige dataprotokoller og imødekommer specifikke kommunikationsbehov. Uanset om de er frontmonterede eller bagmonterede, er datapanelgennemføringer omhyggeligt konstrueret til at modstå barske miljøforhold, hvilket styrker deres uundværlighed i nutidens sammenkoblede verden.

Ressourcer


Katalog: Tilslutning af enheder
Katalog: Tilslutning af enheder
.pdf - 38,4 MB

Industrielt Ethernet


Device Connectivity PFT Data Panel Feed Throughs Industrial Ethernet.psd

Industrielle Ethernet-panelgennemføringer spiller en central rolle i moderne industrielle opsætninger. Disse gennemføringer muliggør problemfri tilslutning af datakabler, så de kan passere gennem paneler eller kabinetter, samtidig med at den nødvendige elektriske isolering opretholdes. Industrielle Ethernet-gennemføringer sikrer pålidelig datatransmission, uanset om de anvendes til fabriksautomatisering, telekommunikation eller audio/video.

Fiberoptisk


Fiberoptiske panelgennemføringer er afgørende for højhastighedsdatatransmission i kritiske applikationer. Disse gennemføringer gør det muligt for optiske fibre at passere gennem paneler, samtidig med at den hermetiske forsegling opretholdes. Uanset om det drejer sig om industriel automatisering, datacentre eller processtyring, sikrer fiberoptiske gennemføringer pålidelig kommunikation.

Panel Feed Throughs Data PFT Fiber Optic.psd

Single Pair Ethernet


Device Connectivity PFT Data Panel Feed Through Single Pair Ethernet.psd

Single Pair Ethernet revolutionerer kommunikationen ved at kombinere datatransmission og strømforsyning over et enkelt kobberpar. Disse gennemføringer muliggør effektiv tilslutning til intelligente fabrikker og IIoT-applikationer. Med SPE kan du opnå dataoverførsel i realtid, reducerede systemomkostninger og forenklet installation.

Gå på opdagelse efter serie


Tekniske data & Services


CAD-data, produktdatamanager, tilgængelighed af distributører, gratis prøver & mere.

Ikoner for tekniske data

Oplev HARTING Engineerng Data & Services for at støtte dit projekt bedst muligt. For hvert produkt i vores digitale katalog finder du yderligere tekniske data & services:

  • CAD-data, datablade og typeblade

  • Produktvælgere med flere attributter

  • Individuelle datapakker

  • Konfiguration og tilpasning

  • Individuelle noter og deratings

  • Gratis prøve-service