Szybsze działanie online | Maksymalizacja przestrzeni IT | Wydajność energetyczna

Twoja misja: przenieść centrum danych do Internetu

US-Mission Get Data Center Online

Dzięki uniwersalnym wejściowym złączom zasilającym możliwe jest skrócenie czasu wprowadzania produktu na rynek i zaoszczędzenie pieniędzy

Aby przyspieszyć przeniesienie centrów danych do Internetu, firma HARTING opracowała rewolucyjne urządzenia rPDU ze złączami i została poproszona o napisanie specyfikacji dla złączy wejściowych półek zasilających dla organizacji Open Compute Project (OCP).

Oto powód: 

  • Rezygnacja z przewodowych urządzeń PDU skraca czas wprowadzenia produktu na rynek. 
  • Podłączenie wejściowej końcówki zasilającej do półki zasilającej eliminuje wymóg stosowania urządzeń gPDU.  Eliminuje to potencjalny punkt awarii i zwiększa sprawność instalacji.  
  • Ten uniwersalny projekt może być stosowany wszędzie na świecie, zwiększając efektywność łańcucha dostaw.
  • Złącza wejściowe mogą być ponownie wykorzystane podczas modernizacji szaf, co umożliwia szybszą wymianę przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów i pozytywnym wpływie na środowisko. 
     

Więcej informacji o tej specyfikacji można uzyskać od OCP.
 

Złącza do szafowych systemów zasilania

Złącze zasilające do systemów szafowych ORV3

  • Standaryzacja według specyfikacji Open Rack v3 organizacji Open Compute Project.
  • Znaczne skrócenie czasu wprowadzenia produktu na rynek
  • Firma HARTING została poproszona o napisanie specyfikacji  złącza zasilającego ORV3 po tym, jak nasze złącze zostało wykorzystane w projekcie Olympus firmy Microsoft.
     

     
Więcej informacji

Uniwersalny interfejs rPDU

  • Zwiększ czas pracy bez przestojów dzięki temu łatwemu w instalacji uniwersalnemu złączu do PDU, instalowanemu w centrach danych na całym świecie.  
  • Pobicie normy IEC 60309 w zakresie efektywności energetycznej dzięki lepszej jakości kontaktom, co pozwala zaoszczędzić tysiące złotych na opłatach za energię.
  • To złącze zostało wykorzystane przez najlepszych producentów modułów PDU, takich jak Schneider Electric, aby spełnić wymagania centrów danych dotyczące szybszej instalacji.
  • Uproszczony łańcuch dostaw dzięki złączu, które można stosować w każdym kraju. 

     
Pobierz biuletyn informacyjny i dowiedz się, jak zaoszczędzić na kosztach energii
James Krummer: Product Manager, Schneider Rack Systems

Zdaniem naszych klientów

Celem firmy Schneider jest umożliwienie wszystkim jak najlepszego wykorzystania energii i zasobów, zapewniającego postęp i zrównoważony rozwój. W firmie Schneider nazywamy to Life Is On. Nasza misja polega na byciu Twoim cyfrowym partnerem w zakresie zrównoważonego rozwoju i wydajności.

Systemy oświetleniowe są instalowane w ciągu kilku sekund i zmniejszają zależność od wykwalifikowanej siły roboczej

Centra danych charakteryzują się krótszym czasem wprowadzania na rynek dzięki wyposażeniu całego systemu w złącza, od szafy po systemy zarządzania budynkiem. W przypadku oświetlenia zauważono korzyści z zastąpienia systemów przewodowych systemami ze złączami. 

Oto powód: 

  • Systemy oświetleniowe ze złączami  zmniejszają zależność od wykwalifikowanej siły roboczej.
  • Oświetlenie można podłączyć w ciągu kilku sekund, a nie godzin, jak to ma miejsce w przypadku systemów przewodowych.

Złącze do systemów oświetleniowych

Han® 1A: małe, modułowe, lekkie złącze do inteligentnego oświetlenia

  • Lekkie, plastikowe złącze stosowane do konstruowania systemów oświetleniowych typu plug-and-play
  • Modułowa konstrukcja = specjalne złącze wykorzystujące gotowe komponenty
  • Większa szybkość instalacji
  • Opcje do transmisji zasilania, sygnałów i danych

     
Zamów darmową próbkę i rozpocznij konfigurację

Mniejsze urządzenia sieciowe pozostawiają więcej miejsca na sprzęt komputerowy

Złącze RJ45 jest większe niż powinno być! Centra danych wybierają komponenty sieciowe o większej gęstości, aby zrobić miejsce dla większej ilości sprzętu obliczeniowego z wydajnymi pod względem rozmiaru złączami. 

Oto powód: 

  • Standaryzowane rozwiązania alternatywne dla złącza RJ45 umożliwiają tworzenie połączeń danych o większej wydajności przy zachowaniu tej samej ilości miejsca
  • Zwiększając ilość wyprowadzanych danych, centrum danych może zwiększyć rentowność.

     

Złącze do systemów oświetleniowych typu plug-and-play

ix Industrial®

  • O 75% mniejsze od złącza RJ45, umożliwia więcej połączeń danych przy zachowaniu tej samej ilości miejsca.
  • Solidne zatrzaski zwiększają niezawodność i zmniejszają prawdopodobieństwo awarii. 
  • Ten sam kabel co dla złącza RJ45, co umożliwia stosowanie tych samych końcówek. 

     
Więcej informacji

Systemy zarządzania budynkiem ze złączami maksymalizują wydajność i przyspieszają instalację

W centrach danych, w których priorytetem jest maksymalizacja wydajności , wymaga się, aby wszystkie aspekty centrum danych, w tym systemy zarządzania budynkiem (BMS), były w standardzie plug-and-play. 

Oto powód: 

  • Systemy BMS ze złączami znacznie przyspieszają instalację.
  • Komponenty można szybko wymienić, co eliminuje przestoje i zapobiega utracie przychodów. 
  • Zmniejsza się zależność od wykwalifikowanej siły roboczej

     

Złącze do systemu BMS

Łącznik we-wy Han-Protect z bezpiecznikiem

  • Dostęp do modułowego zabezpieczenia bezpiecznikowego można uzyskać na zewnątrz panelu, co upraszcza rozwiązywanie problemów i skraca czas przestoju. 
  • Szybka instalacja w terenie przyspiesza wprowadzenie produktu na rynek
  • Umożliwia konstruowanie szaf PLC typu plug-and-play, eliminując konieczność wykonywania ich okablowania.
     

**Ten produkt jest obecnie w fazie rozwoju i będzie dostępny później w 2023 roku.  Dostępne są próbki inżynieryjne**

 

Pobierz próbki przedprodukcyjne

Simple and secure scalability of energy from the grid

The consistent implementation of the All Electric Society (AES) requires high current and voltage levels in the smallest of spaces. A corresponding grid infrastructure must be designed in such a way that the energy can be optimally connected, regulated and controlled.

An efficient and reliable infrastructure requires that the energy is optimally distributed. HARTING solutions can help to simplify and secure scalability from the grid.

Learn More
 

Let's Talk about Your Data Center Project

Send us a message and we'll match your request with the best data center connectivity consultant.  If you need immediate assistance, call us at (866) 278-0306.
I accept the Privacy Policy and the General Terms of Use.