Podłączenie całego społeczeństwa elektrycznego
Witamy na drodze do zrównoważonej przyszłości: Odkryj z nami wielki obraz zelektryfikowanego, cyfrowego świata - dla neutralnej dla klimatu przyszłości.
Na drodze do zrównoważonej, zelektryfikowanej przyszłości
Zmiany społeczne i technologiczne
W świecie, w którym rozwój społeczny i technologiczny w coraz większym stopniu idą ze sobą w parze, stoimy przed kluczowymi wyzwaniami: Dekarbonizacja, zrównoważony rozwój i zmiany demograficzne. Wiąże się to z megatrendami technologicznymi, takimi jak sztuczna inteligencja, cyfrowe bliźniaki i automatyzacja elektryczna.
W obliczu tych wyzwań kluczowy jest wspólny cel. Wszystkie branże muszą współpracować, aby stworzyć zrównoważony świat. Od 1996 roku firma HARTING realizuje wizję, która jest dziś bardziej aktualna niż kiedykolwiek: "Chcemy kształtować przyszłość za pomocą technologii dla ludzi"
Integracja sektorów
Ta wizja przyczynia się do szerszego obrazu przyszłości: społeczeństwa całkowicie elektrycznego. Reprezentuje świat, który jest zarówno wysoce zelektryfikowany, jak i zdigitalizowany oraz spełnia kryteria neutralności klimatycznej. Aby to osiągnąć, wymagana jest ścisła współpraca między odpowiednimi sektorami.
HARTING opracował wizję tych zintegrowanych sektorów, które łączą energię, rolnictwo, infrastrukturę, mobilność i przemysł.
Podsumowując, AES napawa mnie optymizmem, ponieważ dzięki naszej łączności możemy aktywnie kształtować przyszłość z wigorem i pasją.
Droga do otwartych technologii
Aby zbliżyć do siebie sektory, musimy jeszcze bardziej konsekwentnie dążyć do przejścia od indywidualnych, sektorowych rozwiązań do otwartych technologii i standardów. Elementami łączącymi sektory będą energia - w tym przypadku elektryczna - i przepływ danych.
Już ustanowione standardy technologiczne, takie jak Ethernet IEEE 802.3, standard cyfrowego bliźniaka IDTA, ODCA dla technologii prądu stałego i OPC UA dla znormalizowanej wymiany danych, są kluczowymi dźwigniami integracji sektorów.
Międzynarodowe standardy są ważnym wyznacznikiem dla naszych produktów, ale nie sprawiają, że indywidualne wymagania stają się zbędne. Na przykład warunki środowiskowe, takie jak użytkowanie pod wodą, pozostają charakterystycznym wyróżnikiem w rozwoju naszych produktów.
Energia wszędzie, połączona, na żądanie: możliwości społeczeństwa całkowicie elektrycznego
Pobierz nasze wydanie tec.news "Elektryzuje mnie! tutaj i przeczytaj, jak interpretujemy All Electric Society i wykorzystujemy je jako okazję do jeszcze większego wzmocnienia linii "zasilania i danych" między sektorami za pomocą naszych złączy.
Możliwości dla innowacyjnych firm
All Electric Society oferuje innowacyjnym firmom możliwość rozszerzenia swojego portfolio. Dla HARTING oznacza to, że technologia połączeń przemysłowych stanie się jeszcze bardziej kołem ratunkowym między sektorami. Nasza wizja przechodzi zatem dalszą ewolucję: Podłączenie All Electric Society!
W All Electric Society różne sektory odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu neutralnych pod względem emisji CO2 dostaw energii. W HARTING koncentrujemy się na następujących sektorach naszego społeczeństwa: energia, przemysł, mobilność, infrastruktura i rolnictwo.
Każdy z tych sektorów ma kluczowe znaczenie dla stworzenia zrównoważonego i zelektryfikowanego świata.
Sprzężenie sektorowe jest sercem All Electric Society. Umożliwia optymalizację wykorzystania energii wytwarzanej wyłącznie ze źródeł odnawialnych - od jej wytworzenia, poprzez konwersję i magazynowanie, aż po zużycie
Energetycznie
W świecie, w którym energia odnawialna zajmuje centralne miejsce, nasze złącza i rozwiązania okablowania zapewniają niezawodność niezbędną do bezpiecznego generowania, przesyłania, konwersji i magazynowania energii.
Rolnictwo
Dzięki naszej technologii wspieramy sektor rolniczy w przejściu na systemy elektryczne, aby umożliwić bardziej przyjazną dla środowiska produkcję i wyższe plony.
Mobilność
Mobilność przyszłości jest elektryczna. HARTING pomaga zrealizować tę wizję dzięki wysokowydajnym komponentom do pojazdów szynowych oraz w dziedzinie eMobility z pojazdami elektrycznymi.
Przemysł
Nasze złącza przemysłowe są ważnym elementem automatyzacji przemysłowych procesów produkcyjnych.