Złącza okrągłe
Jako jeden z największych producentów przemysłowej techniki przyłączeniowej, HARTING oferuje kompleksowe portfolio złączy okrągłych we wszystkich popularnych rozmiarach i wersjach kodowania. Gama produktów obejmuje złącza okrągłe, obtryskiwane zespoły kablowe, a także złącza do płytek drukowanych i przepusty panelowe, które mogą być montowane na miejscu.
Ucz się od naszych ekspertów
Bądź na bieżąco i ucz się: obejrzyj wszystkie nagrania z naszej corocznej cyfrowej konferencji HARTING Industrial Ethernet Week od lutego 2024 r.
Które złącze okrągłe jest właściwe?
Złącza okrągłe należą do interfejsów wtykowych najczęściej spotykanych w zastosowaniach przemysłowych. Połączenia elektryczne poprzez okrągłe złącza są bezpiecznie chronione przed wpływami zewnętrznymi. Dotyk, kurz, brud, smary i oleje, a także wilgoć są bezpiecznie chronione. Nawet w przypadku drgań i ruchów, które są powszechne w przemyśle i inżynierii ruchu, stabilne połączenie uzyskane za pomocą okrągłych łączników jest imponujące. Zakres zastosowań jest szeroki: czujniki, napędy i konwertery, komponenty sieciowe i urządzenia operacyjne to typowe obszary zastosowań złączy okrągłych.
Znormalizowane rozmiary i końcówki łączące zapewniają bezpieczeństwo
Wielkość i końcówki łączące okrągłych złączy odpowiadają z reguły znormalizowanym wielkościom gwintów. Dzięki temu złącza okrągłe różnych producentów są ze sobą kompatybilne.
Każdy rozmiar ma typowe obszary zastosowań. Oprócz pożądanej lub dostępnej wielkości zaczepu wynikają one również z fizycznych danych eksploatacyjnych, takich jak liczba i przekrój przewodów oraz obciążalność prądowa. Firma HARTING oferuje złącza okrągłe z gwintem metrycznym (M), jak również z gwintem w calach. Metryczne złącza okrągłe są jednym z najbardziej rozpowszechnionych interfejsów na świecie. Ich pochodzenie wynika z kształtu mechanizmu blokującego. Opiera się to na wymiarach i standaryzacji śrub, które są zgodne z normą ISO 1502. W związku z tym metryczne złącza okrągłe mają zawsze stałą, określoną średnicę w milimetrach w obszarze zamknięcia, podobnie jak wszystkie znormalizowane połączenia śrubowe. M8 = 8 milimetrów itp.
Kodowanie zapobieganie nieprawidłowemu dopasowaniu
Końcówki łączące okrągłych złączy są kodowane w celu uniknięcia pomyłki. Kodowanie jest wbudowane w wewnętrzny kształt korpusów izolacyjnych. Złącza okrągłe M8 i M12 posiadają kodowania, które wizualnie przypominają litery używane do rozróżniania oznaczeń kodowych i odpowiadających im zastosowań.
Łączenie złączy okrągłych w terenie
Pewne i trwałe połączenie przewodów z męskim stykiem/tuleją w złączu jest podstawowym warunkiem bezbłędnej transmisji danych, sygnałów i zasilania. Dostępne są różne typy połączeń odpowiadające charakterystyką rodzajowi i zastosowaniu złącza. Złącza, które mogą być montowane na miejscu, mogą być zaciskane bez użycia narzędzi lub za pomocą specjalnych szczypiec zaciskowych.
Obudowa chroni przed warunkami otoczenia
Obudowa złącza stanowi zewnętrzną ochronę przed warunkami otoczenia. Stosowane są obudowy plastikowe lub metalowe. Obudowy metalowe oprócz solidnej konstrukcji zapewniają również ekranowanie przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMC). Przejście z obudowy na kabel odbywa się poprzez dławik kablowy, kołnierz zaciskowy lub obtryskiwanie.
Wiedza
Dane inżynieryjne & Usługi
Dane CAD, menedżer danych produktu, dostępność dystrybutorów, bezpłatne próbki & więcej.
Odkryj usługi HARTING Engineerng Data &, aby jak najlepiej wspierać swój projekt. Dla każdego produktu w naszym cyfrowym katalogu można znaleźć dalsze dane techniczne & usługi:
Dane CAD, arkusze danych i arkusze typów
Selektory produktów z wieloma atrybutami
Indywidualne pakiety danych
Konfiguracja i dostosowywanie
Indywidualne noty i deratyzacje
Bezpłatna usługa próbkowania