Technologia zakończenia złącza okrągłego
Metryczne złącza okrągłe HARTING mogą być podłączane przy użyciu konwencjonalnych technik zakończeniowych. Właściwa technologia zakończenia jest wybierana na podstawie kryteriów takich jak typ kabla, przekrój kabla, typ styku i liczba styków. Odkryj naszą szeroką gamę opcji zakończenia.
Przyłączenie zaciskowe
W przyłączach zaciskowych przewód jest zamykany w sposób gazoszczelny poprzez kontrolowane odkształcenie za pomocą szczypiec zaciskowych lub hydraulicznych/pneumatycznych narzędzi do zaciskania. Korzystając z techniki tej praktycznie wytwarza się zimny spaw, zapewniając optymalną odporność na starzenie i naprężenia mechaniczne spowodowane wstrząsami i wibracjami.
Przyłączenie HARAX®
HARAX® to beznarzędziowa technika szybkiego zakańczania przewodów firmy HARTING. Kontakt jest ustanawiany za pomocą styków przesunięcia izolacji. Złącza okrągłe M8 / M12 z łącznikiem HARAX® można łatwo zmontować ręcznie na miejscu.
Przyłączenie śrubowe
W przypadku przyłączeń śrubowych przewód jest zaciskany na kontakcie męskim / tulei kontaktu złącza okrągłego za pomocą śruby. Technika ta jest prosta, skuteczna i nie wymaga żadnych specjalnych narzędzi.
zakończenie izolacji preLink
preLink® bazuje na technice przemieszczenia izolacji i jest stosowany do złączy danych do 10 Gigabit/s. Przewody są wprowadzane do kostki zaciskowej i zaciskane, a następnie skracane w jednej operacji przy użyciu szczypiec montażowych. Tę kostkę zaciskową można wpinać w okrągłe złącza M12, jak również pasujące złącza RJ45, złącza kablowe lub gniazda PCB. Końcówki łączące można zmienić w każdej chwili, w ciągu kilku sekund.
Zakończenie lutowane THR
Dzięki technologii lutowania THR (Through Hole Reflow) złącze jest umieszczane - podobnie jak w przypadku konwencjonalnego montażu komponentów - w przelotowych otworach płytki drukowanej. Można to zrobić automatycznie za pomocą maszyn do układania PickPlace. Te komponenty THR są następnie lutowane razem z komponentami umieszczonymi na powierzchni w ramach znanego procesu lutowania rozpływowego. Ta technika zakończenia charakteryzuje się wyjątkową wytrzymałością mechaniczną i jest możliwa dzięki konstrukcji specjalnie dostosowanej do procesu lutowania rozpływowego (np. zastosowanie wysokotemperaturowego tworzywa sztucznego).
Zakończenie lutowane THT
Konwencjonalna technologia lutowania sprawdza się od dziesięcioleci; zapewnia ona najwyższy poziom stabilności mechanicznej i bezpieczeństwa procesu. Piny złącza są wkładane w otwory na płycie PCB. Następnie mogą być one automatycznie i jednocześnie lutowane falowo do innych komponentów.
Lutowanie rozpływowe (SMT)
Złącza SMT (Surface Mounted Technology), w przeciwieństwie do technologii przelotowej, nie posiadają zacisków przewodowych, lecz są lutowane bezpośrednio do pól lutowniczych na powierzchni płytki PCB. Procedura ta jest stosowana do rozmieszczania obwodów drukowanych w oparciu o technikę jednolitego przyłączania. Zaletą tego rozwiązania jest to, że zastosowanie złączy SMT eliminuje konieczność oddzielnego lutowania falowego.