Kodowanie cykliczne
Końcówki łączące okrągłych złączy są kodowane w celu uniknięcia pomyłki. Kodowanie jest wbudowane w wewnętrzny kształt korpusów izolacyjnych. Złącza okrągłe M8 i M12 posiadają kodowania, które wizualnie przypominają litery używane do rozróżniania oznaczeń kodowych i odpowiadających im zastosowań. Odkryj kodowanie dla wszystkich typów złączy okrągłych.
A-kodowane
Typowe zastosowanie: transmisja sygnałów dla czujników i siłowników
Rozmiary M8 (IEC 61076-2-104) i M12 (IEC 61076-2-101)
Prąd znamionowy 1,5–7,5 A
Napięcie znamionowe 30-250 V
Liczba kontaktów 3-12
Kodowanie A o 3–5 biegunach jest stosowane do zasilania urządzeń polowych. Kodowanie A o 8–12 biegunach jest typowym kodowaniem do przesyłania sygnałów.
B-kodowane
Typowe zastosowanie: transmisja danych dla systemów fieldbus (PROFIBUS)
Rozmiar M12 (IEC 61076-2-101)
2, 4 i 5 piny
Kodowanie B służy do przesyłu PROFIBUS.
D-kodowane
Typowe zastosowanie: transmisja danych dla sieci Industrial Ethernet
Rozmiar M12 (IEC 61076-2-101), M8 (IEC 61076-2-114)
Szybkość transmisji danych 100 Mbit/s
Kodowanie D jest stosowane w okrągłych złączach do przesyłania danych w sieciach Ethernetu przemysłowego. Kodowanie D jest przeznaczone do szybkości transmisji danych do 100Mbit/s Fast Ethernet.
K-kodowane
Typowe zastosowanie: przeniesienie mocy w małych napędach
Rozmiar M12 (IEC 61076-2-111)
Prąd / napięcie 12 A / 630 V
4 piny + PE
Kodowanie K jest jednym z kodowań używanych do transferu mocy. Złącza okrągłe M12 w kodowaniu K są zwykle stosowane w napędach o mocy do 7,5 kW. M12 Power to oszczędzające miejsce rozwiązanie, które można wykorzystać do zasilania innych urządzeń.
L-kodowane
Typowe zastosowanie: transmisja wysokich prądów i napięć
Rozmiar M12 (IEC 61076-2-111)
4 piny + FE
Prąd znamionowy do 16 A /63 V
Kodowanie L jest używane do zasilania urządzeń. W porównaniu z kodowaniem K ma kontakt FE i jest przeznaczone do innego zakresu napięć.
P-kodowane
Typowe zastosowania: transmisja danych i mocy w zastosowaniach EtherCAT P
Rozmiar M8 (IEC 61076-2-114)
4 piny
Prąd znamionowy 4 A / 60 V
100 Mbit/s
Kodowanie P jest używane do przesyłania danych w protokołach EtherCAT P. Umożliwia ono jednoczesny przesył danych i napięcia do 240 W.
S-kodowane
Typowe zastosowanie: złącze zasilania dla mniejszych urządzeń
Rozmiar M12 (IEC 61076-2-111)
3 piny + PE
Prąd / napięcie 12 A / 630 V
Kodowanie S jest preferowane przy zasilaniu mniejszych urządzeń.
Y-kodowane
Typowe zastosowanie: hybrydowa transmisja sygnałów i mocy w jednym złączu
Rozmiar M12 (IEC 61076-2-113)
8 pinów (typ 4)
4 x moc: 6 A, 50 V
4 x dane: Kat. 5, 0,5 A, 50 V
Kodowanie Y charakteryzuje się ma hybrydową końcówką łączącą. Jednocześnie zasila urządzenia w energię elektryczną i dane. Cztery kontakty danych umożliwiają transmisję z szybkością do 100 Mbit/s w sieci Fast Ethernet. Cztery kontakty zasilające przekazują moc do 300 W. Połączenia hybrydowe, takie jak złącza z kodowaniem Y, mogą jednocześnie zasilać wiele arterii. Pozwala to uniknąć stosowania oddzielnych interfejsów, oszczędza zasoby i aktywnie wspiera miniaturyzację urządzeń.
X-kodowane
Typowe zastosowanie: złącze danych dla sieci Industrial Ethernet
Rozmiar M12 (IEC 61076-2-109)
Szybkość transmisji danych 1; 2,5; 10 Gbit/s
8-styków
Kodowanie X jest stosowane do budowania przemysłowej sieci Ethernet w wymagających środowiskach. Dzięki doskonałemu ekranowaniu kodowanie to umożliwia transmisję z szybkością do 10 Gbit/s. Strumienie danych są chronione przed wpływami elektromagnetycznymi przez wytrzymałą metalową obudowę.