Typy blokowania złączy okrągłych
Systemy blokujące są niezbędne dla bezpiecznych i niezawodnych połączeń w aplikacjach elektronicznych. Niezależnie od tego, czy są to blokady śrubowe, zatrzaski, mechanizmy push-pull czy inne, konstrukcje te zapobiegają przypadkowemu rozłączeniu. Wybór odpowiedniego systemu blokującego zależy od czynników takich jak środowisko, zastosowanie, łatwość obsługi oraz zapewnia stabilność i bezpieczeństwo.
Mocowanie śrubowe
Przykręcane złącze okrągłe ma wiele zalet w porównaniu ze złączami nieokrągłymi: połączenie jest kompaktowe, a dzięki pierścieniom uszczelniającym i odpowiedniemu momentowi obrotowemu może zapewnić wysoki stopień ochrony. Ponadto, obsługa jest intuicyjna i prosta, ale czasochłonna.
Mechanizm blokowania PushPull
Do gniazda urządzenia dodawany jest kontur dla blokady PushPull. Pasujące złącze PushPull zatrzaskuje się w nim. Umożliwia to szybkie i beznarzędziowe łączenie złączy okrągłych, nawet w ograniczonych przestrzeniach montażowych. Jedno kliknięcie sygnalizuje nawiązanie połączenia odpornego na wibracje i wstrząsy. Mechanizm blokujący PushPull jest zgodny z międzynarodową normą IEC 61076-2-010.