Elementy do połączeń
Mniejsza, szybsza i jednocześnie solidna: nasza modułowa technologia łączności urządzeń może sprostać najtrudniejszym wymaganiom i jest absolutnie niezawodna.
W HARTING zawsze znajdziesz odpowiednie rozwiązanie dla wszystkich niezbędnych połączeń wtykowych. Niezależnie od tego, czy chodzi o transmisję danych, sygnałów lub zasilania do lub z urządzenia, czy też o połączenie płytek drukowanych w urządzeniach, biorąc pod uwagę planowane środowisko pracy i jego warunki: nasze portfolio oferuje szeroką gamę złączy i rozwiązań w najlepszej dostępnej jakości.
Ucz się od naszych ekspertów
Bądź na bieżąco i ucz się: obejrzyj wszystkie nagrania z naszej corocznej cyfrowej konferencji HARTING Industrial Ethernet Week od lutego 2024 r.
Zasoby
Złącza PCB są podzielone na dwa zastosowania. Pierwszym z nich jest połączenie płytek drukowanych ze sobą wewnątrz urządzenia. Drugi przypadek to połączenie z PCB na zewnątrz urządzenia. Każde urządzenie opiera się na wejściach i wyjściach. W tym przypadku złącze prowadzi bezpośrednio z płytki drukowanej przez ścianę obudowy i zapewnia połączenie z urządzeniem o stopniu ochrony IP20-IP67. Oprócz klasycznych złączy PCB, HARTING oferuje również wszechstronną gamę gniazd PCB do każdego zastosowania. Wszystkie złącza HARTING do płytek PCB mogą być montowane przy użyciu powszechnie stosowanych technologii połączeń.
Złącza kablowe & Zespoły kablowe
Złącza kablowe służą do przesyłania danych, sygnałów i zasilania w przemyśle. Zapewniają one rozłączne połączenie między urządzeniami, a tym samym zapewniają nowoczesną i elastyczną strukturę sieci i produkcji przemysłowych. Szczególną uwagę zwraca się na dobór właściwego połączenia, odpowiedniego dla danego zastosowania. W zależności od zastosowania, złącza i ich odpowiedniki, gniazda w urządzeniu, muszą spełniać specjalne wymagania. Muszą być wytrzymałe, ekranowane przed wpływami elektromagnetycznymi, uszczelnione przed wodą i pyłem, a ich podłączenie i obsługa powinny być tak łatwe i bezpieczne, jak to tylko możliwe. W zależności od wymagań, złącza kablowe i kable surowe muszą być montowane na miejscu. Jeśli długości połączeń są jasne, sensowne są gotowe do użycia zestawy kabli.
Przepusty panelowe (PFT)
Przejście panelowe (PFT) to interfejs z wewnątrz na zewnątrz przez ścianę obudowy. Na zewnątrz zwykle znajduje się znormalizowany punkt połączenia, często o stopniu ochrony IP65/67 lub nawet tylko IP20. Wewnątrz, albo ten sam interfejs jest zaprojektowany jako IP20, albo dostępne są otwarte końcówki kabli. Od wewnątrz, w porównaniu do wnęki PCB, bezpośredni montaż na płytce drukowanej nie jest możliwy. WDF jest gotowy do pracy po przykręceniu go do odpowiedniego wycięcia w ścianie.
Konfiguratory
Dane inżynieryjne & Usługi
Dane CAD, menedżer danych produktu, dostępność dystrybutorów, bezpłatne próbki & więcej.
Odkryj usługi HARTING Engineerng Data &, aby jak najlepiej wspierać swój projekt. Dla każdego produktu w naszym cyfrowym katalogu można znaleźć dalsze dane techniczne & usługi:
Dane CAD, arkusze danych i arkusze typów
Selektory produktów z wieloma atrybutami
Indywidualne pakiety danych
Konfiguracja i dostosowywanie
Indywidualne noty i deratyzacje
Bezpłatna usługa próbkowania