Han® HPR VarioShell
Kolejny poziom rozwiązań w zakresie wiązek międzywagonowych
Nowy system obudów firmy HARTING umożliwia łatwą obsługę i może przyczynić się do znacznej redukcji masy.
Standaryzacja, zmniejszenie zużycia energii, jak również łatwa obsługa w celu zaoszczędzenia czasu potrzebnego na instalację to główne trendy w przemyśle kolejowym. Nowe złącze Han® HPR VarioShell opracowano jako bardzo elastyczny system obudów specjalnie dla połączeń mięzywagonowych. Nowy członek rodziny Han® oferuje ogromną ilość możliwości i korzyści.
Zaprojektowane pod kątem dłuższej trwałości
Konstrukcja Han® HPR VarioShell została opracowana na podstawie wymagań naszych klientów. Kształt pokrywy zapewnia optymalny przepływ wody, kurzu i zanieczyszczeń, chroniąc śruby przed wpływem środowiska.
W kolejnym kroku myśleliśmy o ochronie przed śniegiem i lodem. Specjalny kontur z tyłu obudowy został przewidziany na wypadek rozszerzania lodu za obudową. Powoduje to mniejsze naprężenie na obudowie, co prowadzi do dłuższej trwałości.
Oszczędności czasu w czasie całego procesu instalacji
Dwuczęściowa obudowa osiąga stopień ochrony IP69K za pomocą przeciwprężnej ramy oraz dzięki wewnętrznemu uszczelnieniu na całym obwodzie. Ponieważ pokrywę można zdejmować, obudowa może być zakładana zarówno z wnętrza pojazdu, jak i z zewnątrz. Przewody można łatwo poprowadzić przez ścianę, co prowadzi do dodatkowej redukcji masy dzięki mniejszym długościom przewodów.
Łatwa dostępność zmniejsza również wysiłek potrzebny do obsługi, serwisowania i konserwacji. W przypadku usterki nie trzeba rozłączać wszystkich połączeń. Zamiast tego możliwe jest otwarcie pokrywy obudowy w celu zidentyfikowania i wymiany uszkodzonych przewodów lub kontaktów.
Han® HPR VarioShell to otwarty system, który dodatkowo zawiera ramy przeciwprężne, organizery przewodów i płyty ekranujące do prowadzenia i przechwytywania przewodów o różnych średnicach. Nowy system obudowy może być stosowany jako klasyczna obudowa napowierzchniowa lub obudowa z montażem przelotowym — i stanowi solidną alternatywę dla skrzynek dystrybucyjnych, na przykład na dachu pojazdu, na ścianie zewnętrznej lub na podwoziu.
Zestawienie korzyści użytkownika:
- Dłuższa trwałość dzięki zoptymalizowanej konstrukcji chroniącej przed wodą, kurzem i lodem
- Oszczędności czasu w czasie całego procesu instalacji dzięki swobodnemu dostępowi ze wszystkich stron
- Oszczędność masy np. dzięki zastąpieniu skrzynek dystrybucyjnych i krótszym przewodom
- Duża elastyczność dzięki pełnej kompatybilności z całym asortymentem Han® HPR (zgodność wsteczna)