Products & Solutions
Światłowodowe łączniki obrotowe
Światłowodowe łączniki obrotowe HARTING to innowacyjne rozwiązanie do szerokopasmowej transmisji danych z systemu obrotowego do statycznego.
Połączenie przez włókno szklane zamiast miedzi:
Światłowodowe łączniki obrotowe HARTING to innowacyjne rozwiązanie do szerokopasmowej transmisji danych z systemu obrotowego do statycznego.
Zapotrzebowanie na efektywne, bezpieczne sieci w środowiskach przemysłowych stale rośnie. Rozwiązanie oparte na światłowodach jest często jedyną możliwością do zapewnienia dostatecznego transferu w nowoczesnych instalacjach. HARTING stworzył dwukierunkowe światłowodowe łączniki obrotowe specjalnie do środowisk przemysłowych. To zintegrowane rozwiązanie systemowe umożliwia obrotowym podzespołom połączenie światłowodowe z podzespołami statycznymi.
Takie połączenia są często wymagane do turbin wiatrowych we wszystkich obszarach przemysłu oraz w budowie maszyn i instalacji.
Przegląd zalet
- wytrzymała, odporna na działanie wody morskiej obudowa ze stali nierdzewnej
- dwukierunkowa, ethernetowa transmisja danych
- Stabilne w temperaturach od -40 do 85°C
- Połączenie ST na łączniku obrotowym: umożliwia różnorodny wybór typów przewodów, odpowiednio do danego zastosowania
- Klasa ochrony IP20, z możliwością rozszerzenia do IP56
- całość okablowania zoptymalizowana dla klienta i zastosowania
- stabilna optyczna transmisja danych w środowiskach przemysłowych
- przyszłościowe, systemowe rozwiązania na potrzeby robotyki, branży dźwigowej i górnictwa, będące bezpieczną inwestycją.