Products & Solutions
Skrzynki dystrybucyjne
Kompaktowa konstrukcja. Bardzo wytrzymałe.
Wszechstronne zastosowanie. Szybka instalacja.
Nowe skrzynki dystrybucyjne HARTING zapewniają
rozwiązania spełniające wymogi zastosowań klientów.
Skrzynki dystrybucyjne HARTING zarządzają transmisją sygnałów i skracają czas instalacji, oszczędzając zarówno czas, jak i pieniądze. Nasze pasywne skrzynki dystrybucyjne wyposażone są w plastikowe, standaryzowane gniazda wtykowe M8 i M12 oraz szereg opcji połączeń przewodów magistralnych. Użytkownik ma możliwość wyboru złącza M23, M12, M16, stałego połączenia przewodu lub przewodu magistralnego montowanego na miejscu. Stopień ochrony IP67 lub IP68 umożliwia zastosowanie w środowisku przemysłowym.
W odpowiedzi na rosnące wymagania w zakresie oprzewodowania (związane z coraz większym upakowaniem technologii czujników na obiektach), nowe skrzynki dystrybucyjne HARTING dostarczają rozwiązań dla licznych zastosowań, w tym w automatyce, robotyce i instalacjach procesowych.
Zalety dla klienta w zestawieniu:
- Diody LED wskazujące tryb pracy i stan
- Szybkie, proste i bezpieczne wykonanie oprzewodowania
- Szybki montaż
- Optymalizacja konserwacji w zakładzie
- Rozwiązania zindywidualizowane
- W dobrze znanej jakości HARTING
- Nasza oferta obejmuje różnorodne rozwiązania z wykorzystaniem skrzynek dystrybucyjnych do wielu zastosowań