Seria seminariów internetowych na temat kolejnictwa 2024
Przegląd InnoTrans 2024: poznaj szczegółowo wszystkie najważniejsze wydarzenia
SEMINARIUM INTERNETOWE NA ŻYWO 9 PAŹDZIERNIKA 2024
Dzięki rejestracji możesz dołączyć do całej serii seminariów, które będą odbywać się od września do października 2024 roku. Możesz dołączyć zarówno do jednego seminarium internetowego, jak i wszystkich trzech sesji. Jeśli nie masz czasu brać udziału na żywo, także możesz się zarejestrować. Po zakończeniu każdego seminarium internetowego otrzymasz e-mail z linkiem do nagrania wideo z niego.
InnoTrans to wiodące na świecie targi technologii transportowych i cieszymy się Twoją obecność. Jeśli nie możesz dołączyć do nas na żywo w Berlinie lub jeśli chcesz przypomnieć sobie nasze rozwiązania, oferujemy ten szczegółowy przegląd pokazujący wszystkie nasze najważniejsze wydarzenia z 2024 roku, w tym niektóre światowe premiery.
W tym seminarium internetowym poznasz:
- Jak nowe rozwiązania mogą przyczynić się do osiągnięcia redukcji masy, wydajnej dystrybucji mocy i przyszłościowej transmisji danych
- Najnowsze rozwiązania w zakresie łączności, takie jak rozwiązania IT UIC do kat. 8, elastyczne zespoły międzywagonowe i Ethernet jednoparowy (SPE)
- Więcej informacji o naszym wkładzie w projekt cyfrowego automatycznego złącza (DAC)
Dodatkowo masz również możliwość dostosowania treści tego seminarium internetowego do swoich potrzeb. Wpisz pytanie do formularza rejestracyjnego poniżej!
Szczegóły seminarium internetowego
- Język: angielski
- Data: 9 października 2024
- Start
- 9.00 Londyn
- 10.00 Berlin, Madryt, Paryż, Rzym
- 13.30 Bombaj
- 16.00 Pekin, Hongkong, Singapur
- 17.00 Tokio, Seul
- 18.00 Sydney
- 20.00 Wellington
- Czas trwania: 45 minut + 15 minut sesji pytań i odpowiedzi
- Po seminarium internetowym dostępne będzie nagranie
Rejestracja dla innych stref czasowych:
Eksperci
Dzięki rejestracji możesz dołączyć do całej serii seminariów, które będą odbywać się od września do października 2024 roku. Możesz dołączyć zarówno do jednego seminarium internetowego, jak i wszystkich trzech sesji. Jeśli nie masz czasu brać udziału na żywo, także możesz się zarejestrować. Po zakończeniu każdego seminarium internetowego otrzymasz e-mail z linkiem do nagrania wideo z niego.