Han® ORV3

Open Compute Project (OCP) - złącza zasilające do systemów szafowych ORV3

Złącze Han® ORV3 zachowuje równowagę pomiędzy wymogami standaryzacji a osiągnięciem jak największej elastyczności.

Globalne zapotrzebowanie na infrastrukturę cyfryzacji rośnie w szybkim tempie. Przedsiębiorstwa i konsumenci w niezwykłym tempie zwiększają swoje uzależnienie od zdalnego przetwarzania danych, aplikacji i Internetu rzeczy (IoT). W rezultacie społeczeństwo stało się znacznie bardziej zależne od zadań wymagających centrów danych, które stanowią szkielet codziennych operacji we wszystkich branżach. Dlatego tak ważne jest, aby infrastruktura IT dla centrów danych była łatwo dostępna, a wszelkie awarie systemów były szybko naprawiane.

Open Compute Project (OCP)

Organizacja Open Compute Project (OCP) skupia się na przeprojektowaniu technologii sprzętowych dla infrastruktury IT. Celem grupy roboczej jest uczynienie centrów danych bardziej wydajnymi, elastycznymi i szybko skalowalnymi.

Podstawą jest otwarta wymiana pomysłów, specyfikacji i innej własności intelektualnej w celu maksymalizacji innowacji i zmniejszenia złożoności komponentów technicznych.

Fundacja OCP jest odpowiedzialna za wspieranie, pielęgnowanie i wzmacnianie społeczności OCP, aby mogła ona rozwijać nowe otwarte rozwiązania, stanowiące odpowiedź na potrzeby rynku i kształtujące przyszłość.

Organizacja OCP udostępnia bezpłatnie swoje rekomendowane projekty centrów danych, zwane Open Rack. Wdrażanie trzeciej wersji Open Rack (ORV3) na świecie rozpoczęło się na początku 2023 roku.

Półka zasilająca ORV3

W centrum danych półki zasilające dostarczają energię do urządzeń IT. Grupa pracująca nad projektem Rack&Power w ramach inicjatywy OCP skupia się na standaryzacji szaf i ułatwieniu ich integracji z infrastrukturą centrum danych. Opracowanie wspólnej specyfikacji dla złączy wejściowych "półki zasilającej" (power shelf) to najważniejsze zadanie grupy. Firma HARTING, jako główny autor i początkowy partner w procesie standaryzacji, włożyła wiele czasu i wiedzy w specyfikację "wejściowego złącza zasilającego ORV3 OCP".

Kluczowe aspekty działania centrów danych to ich wysoka dostępność rozumiana jako długi oczekiwany czas między uszkodzeniami (MTBF) oraz krótki średni czas naprawy (MTTR) po awarii systemu. Organiczenie stopnia skomplikowania i standaryzacja mogą pomóc w osiągnięciu tych celów.

Obniżenie całkowitych kosztów posiadania

Złącze Han® ORV3 jest pierwszym oferowanym przez firmę HARTING złączem AC zgodnym z OCP, które jest również dostępne jako kompletne rozwiązanie do półek zasilających v3. Płytsze systemy szafowe umożliwiają bardziej kompaktową konstrukcję całej infrastruktury. W rezultacie centra danych mogą znacznie zwiększyć swoją wydajność w ramach danej powierzchni. Rozwiązanie firmy HARTING wspiera tym samym cel organizacji Open Compute Project, jakim jest optymalizacja wydajności w zakresie konstrukcji i skalowania centrów danych.  

Zmniejsz całkowity koszt posiadania (TCO) dzięki złączu zasilającemu Han® ORV3 i wstępnie zmontowanym rozwiązaniom w zakresie okablowania

Złącze Han®ORV3 do systemów szafowych zachowuje równowagę pomiędzy wymogami standaryzacji a celem osiągnięcia jak największej elastyczności w konfiguracji wiązek kablowych dla różnych poziomów natężenia prądu i napięcia. Komponent Han® ORV3 pozwala uniknąć wysokiego stopnia skomplikowania, ponieważ składa się tylko z kilku numerów części. Zapewnia to wysoką dostępność, a w przypadku awarii jednostek szafowych, krótki średni czas naprawy, dzięki otwartemu standardowi ORV3. Całkowity koszt posiadania jest trwale obniżony.

Twoja misja: przenieść centrum danych do Internetu