Han® S

Bezpieczne połączenia wtykowe do modułowych systemów akumulatorowych magazynowania energii

Nowa seria złączy firmy HARTING pozwala na budowę bezpiecznych, bezbłędnych instalacji i spełnia wszystkie istotne normy UL.

Zrównoważone wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, takich jak wiatr czy słońce, można osiągnąć jedynie poprzez moduły magazynowania energii, ponieważ umożliwiają one wykorzystanie energii w późniejszym czasie zależnie od potrzeb. Zastosowanie złączy przyspiesza budowanie modułów magazynowania energii z wykorzystaniem ogniw litowo-jonowych.

Dzięki złączom serii Han® S firma HARTING wprowadza do swojej oferty bezpieczną technologię połączeń do modułowych, akumulatorowych systemów magazynowania energii. Kompaktowa, elastyczna obudowa może pomieścić kontakty na prąd o natężeniu do 200 A i napięciu do 1500 V. Obudowy tej serii można elastycznie obracać o 360 stopni, a blokowanie obudów i kontaktów męskich i żeńskich jest intuicyjne.

Szybka oraz bezbłędna instalacja

Han® S to złącza wtykowe do modułów magazynowych, które zapewniają maksymalne bezpieczeństwo, gdyż ich konstrukcja spełnia wszystkie wymagania techniczne. Kontakt męski modułu akumulatorowego został zaprojektowany w sposób zapewniający bezpieczeństwo dla palców i jest wyposażony w kontur śruby z gwintem M8. Kontakt można zamontować na module akumulatorowym w sposób przyjazny dla użytkownika za pomocą klucza nasadowego. Kontakt gniazda jest zaciskany na kablu, a następnie wkładany i wkręcany do obudowy tulei bez użycia narzędzi.

Zastosowanie przez Harting koloru czerwonego do biegunów dodatnich i czarnego do biegunów ujemnych, w połączeniu z dodatkowym kodowaniem mechanicznym zapobiega pomieszaniu złączy.

Oszczędność czasu na pracach naprawczych i konserwacyjnych

Dostępny jest czerwony wariant złącza Han® S do zacisku dodatniego i czarny do zacisku ujemnego. Oba są również kodowane mechanicznie, aby zapobiec nieprawidłowemu połączeniu. Te właściwości są również korzystne dla serwisu i konserwacji. Jeśli ogniwo w module magazynowania energii wykaże spadek wydajności, do jego wyłączenia i wymiany można użyć odpowiedniego systemu zarządzania. W tym celu złącza Han® S sąsiednich modułów po prostu odsuwa się na bok w stanie zablokowanym, aby zrobić miejsce na potrzeby odłączenia. Nie ma konieczności przerywania działania nienaruszonych modułów systemu magazynowania energii.

HARTING Han® S - Secure plug-in connections for modular battery storage
Poznaj nowe złącze Han® S

Zgodność ze wszystkimi obowiązującymi normami UL

Han® S jest pierwszym specjalnym, wysokoprądowym złączem akumulatorowym spełniającym odpowiednie normy UL i kolejowe dla stacjonarnych systemów magazynowania energii. Spełnia m.in. wymagania normy UL 4128 dla złączy do systemów akumulatorów elektrochemicznych, UL 1973 dla akumulatorów w zastosowaniach stacjonarnych, dla awaryjnych źródeł zasilania pojazdów i w lekkich pojazdach szynowych oraz UL 9540 dla systemów i akcesoriów magazynowania energii. Złącze Han® S jest również odporne na wstrząsy i drgania zgodnie z odpowiednimi normami kolejowymi.

W każdym module lub szafie do magazynowania energii znajduje się moduł zarządzania akumulatorami (BMS). Jednostki te także trzeba połączyć, aby utworzyć zespół sterowniczy. W tym przypadku do złącza Han® S firmy HARTING dodano obudowę z zamontowanym kontaktem szynowym, znów w wersji czerwonej i czarnej. Ten zespół zarządza systemem, a zdecentralizowany BMS przekazuje komunikaty o stanie do nadrzędnego sterowania systemem/zakładem.

Kontakt szynowy Han® S

Zdaniem naszych klientów:

HARTING is immensely important to us because we can rely on the company‘s many years of experience in the field of connectors and power distribution. We get very high performance out of our modules, and we need a competent partner for this, who stands by our side. With the help of the products of HARTING we can ensure that the connection from our product to downstream products is always compatible.

Michael Schnakenberg
CEO, Commeo GmbH
Interview - Michael Schnakenberg & Dr. Guido Schmülling, Commeo GmbH (EN)

Katalogi, broszury, ulotki

Żądanie próbki produktu

Chcesz korzystać z bezpiecznych i bezbłędnych połączeń, które zapewnia złącze Han® S? Zgłoś się po darmową próbkę produktową, aby samemu sprawdzić je w praktyce.