Products & Solutions
Partner Produktów Siemens dla SIMATIC MICRO-DRIVE
Przewody plug-in HARTING do systemu serwomotorów SIMATIC MICRO-DRIVE
W ramach nowego systemu serwomotorów SIMATIC MICRO-DRIVE HARTING oferuje przewody plug-in, które doskonale łączą się z silnikami Dunker albo ebm-papst. Wybór prawidłowego przewodu plug-in zależy od typu zastosowania. Przewody plug-in HARTING są dostępne w różnych wersjach, z których każda oferuje odmienne zalety. Nasze technologie połączeń zapewniają efektywny przesył danych, sygnałów i zasilania w systemach klienta. Produkty te doskonale nadają się do wykorzystania zarówno w wymagających, jak i prostych zastosowaniach przemysłowych.
Specyfikacje przewodów dla wymagających zastosowań przemysłowych
Linia produktów do wymagających zastosowań przemysłowych składa się z przewodów plug-in, które mogą być wystawione na duże obciążenia mechaniczne w bardzo elastycznych zastosowaniach, w tym w wymuszonym ruchu łańcuchów energetycznych. Doskonale nadają się do stosowania jako przewód sterujący w eksportowych zastosowaniach w konstrukcji maszyn i instalacji (zgodnie z normami VDE, UL i CSA). Można je z powodzeniem stosować w suchych, wilgotnych lub mokrych pomieszczeniach - jednak nie na zewnątrz. Wysoka gęstość ekranowania oraz - jeśli to konieczne - dodatkowe osłony indywidualne zapewniają transmisję sygnałów bez zakłóceń.
- Bardzo elastyczne
- Można stosować w łańcuchach
- Olejoodporność zgodnie z DIN EN 60811-404
- Podzespoły wg specyfikacji UL/CSA
- Bezhalogenowe (PUR lub podobne)
- Bez silikonu
- Ognioodporność wg IEC 60332-1
- Zakres temperaturowy
bez ruchu: od -40 °C do 80 °C
w ruchu: od -25 °C do 80 °C
Specyfikacje przewodów do prostych zastosowań przemysłowych
W prostych zastosowaniach przemysłowych dostarczamy przewody plug-in wykorzystywane do elastycznych zastosowań o średnim obciążeniu mechanicznym, włącznie z swobodnym ruchem bez naprężeń i bez ruchu wymuszonego. To rozwiązanie nadaje się do stosowania w przewodach sterujących w budowie maszyn i instalacji albo jako przewód sygnałowy w elektronice. Jest doskonałe do stosowania w suchych, wilgotnych lub mokrych pomieszczeniach –-ale nie na zewnątrz. Wysoka gęstość ekranowania oraz - jeśli to konieczne - dodatkowe osłony indywidualne zapewniają transmisję sygnałów bez zakłóceń.
- Elastyczne
- Dobra olejoodporność
- Bez silikonu
- Osłona PCW
- Ognioodporność wg IEC 60332-1
- Zakres temperaturowy
bez ruchu: od -30 °C do 80 °C
w ruchu: od -5 °C do 80 °C
Przewody plug-in HARTING - przegląd produktów
Produkty z linii przewodów plug-in HARTING do inwerterów SIMATIC MICRO-DRIVE można łączyć z napędami Dunker i ebm-papst, tworząc idealne, zindywidualizowane rozwiązania.