Wysoka moc dla kompaktowych urządzeń dzięki złączom M12 power kodowaniem "K"
M12 to wyjątkowy produkt wśród złączy okrągłych, od dawna znany jako interfejs danych i sygnałów. Aby zapewnić przyjazny, kompaktowy interfejs do zastosowań cechujących się dużą intensywnością energetyczną w przyszłości, teraz dostępna jest również wersja M12 z kodowaniem K, oparta na standardach normy IEC 61076-2-111. Dzięki czterem kontaktom zasilającym i jednemu kontaktowi PE, złącze może bezpiecznie przesyłać 7 kW przy napięciu 630 V i natężeniu 16 A. Dużo mocy w bardzo kompaktowym złączu.
Opracowanie kodowania K stało się konieczne, ponieważ ciągła miniaturyzacja całych urządzeń nie tylko wpływa na dane i technologie sieciowe, ale w coraz większym stopniu również na niezbędne technologie napędowe. Ten sam trend można zaobserwować dla transmisji danych. Od podzespołów wymaga się by były mniejsze, lżejsze, a jednocześnie efektywniejsze. Złącza okrągłe są powszechnie stosowane na świecie. Złącza zasilające M12 z kodowaniem A szybko osiągnęły granicę swoich możliwości.
Poprzednim standardem w napędach o dużym zużyciu mocy było rozwiązanie 7/8". Złącza M12 z kodowaniem K wypełniają lukę pomiędzy kodowaniem L w wersjach niskonapięciowych i dużym złączem 7/8". Dzięki przesyłowi 7 kW, kodowanie K powoli zbliża się do granic tego, co jest w ogóle możliwe technicznie.
W ofercie PNO, M12 z kodowaniem L dostępne są do zasilania niskonapięciowego. Przy napięciach 63 V dla 16 A, M12 z kodowaniem L jest standardowym rozwiązaniem dla skrzynek I/O w środowiskach Profinet. Są one preferowane w zastosowaniach sektora motoryzacyjnego. Jednocześnie jeśli napędy o większym zużyciu mocy wymagają zasilania poprzez ergonomiczne złącze, kodowanie L nie jest wystarczające; rozszerzeniem jest kodowanie K. Z punktu widzenia projektów technicznych, kodowanie K skutecznie wypełnia ostatnią białą plamę na mapie złączy zasilania M12. Dzięki napięciu 630 V przy 16 A AC, dostępne jest ok. 7 kW – to znacznie więcej mocy niż zazwyczaj potrzeba.
Aby zmieścić specyfikacje tak wysokiej mocy w kompaktowych obudowach M12 konieczne było zwrócenie szczególnej uwagi na izolację powietrzną i powierzchniową oraz na zapewnienie dostatecznej ochrony użytkownika. Zapewniono to poprzez zastosowanie kontaktu PE połączonego bezpośrednio z obudową. Kontakt zaprojektowany jest również jako prowadzący przy cyklu łączeniowym, dzięki czemu może odprowadzać napięcie a nawet zapobiegać przebiciom na obudowę lub pomiędzy kontaktami.
Dzięki specyfikacji wysokiej mocy, gniazdo PCB musi być zabezpieczone przed przebiciem napięcia po stronie kontaktów. Wszystkie punkty lutownicze oddzielone są od siebie izolatorami; trzeba to uwzględnić przy projektowaniu PCB. Kodowanie K będzie dostępne tylko w wersji zaciskowej po stronie przewodu. Jako mechanizm blokady wykorzystano znane, typowe połączenie gwintowane M12 albo nową blokadę PushPull, zapewniające szybkie mocowanie z potwierdzeniem akustycznym.
Korzyści klienta w zestawieniu:
- Transmisja mocy do 7 kW przy 630 V i 16 A.
- Blokada w formie standardowego połączenia gwintowanego i PushPull
- PE z kontaktem prowadzącym zapewnia bezpieczną obsługę
- Zharmonizowany kształt dla danych - sygnału - zasilania