Products & Solutions
Okablowanie systemowe HARTING ix Industrial® do transmisji danych
Nasza odpowiedź na wyzwania Przemysłu 4.0 i Internetu Rzeczy.
Znormalizowane czoło łączeniowe HARTING ix Industrial® (zgodnie z normą IEC 61076-3-124) daje użytkownikom pewność planowania. Jest dostępne w dwóch wersjach kodowania: typ A do transmisji danych Ethernet i typ B do transmisji sygnałów oraz układów BUS. W zależności od rodzaju stosowanego przewodu, przewody systemowe typu A mogą być stosowane w prawie wszystkich obszarach automatyzacji, produkcji maszyn, energetyki wiatrowej i inżynierii ruchu. Dzięki wytrzymałej konstrukcji ich odporność na wstrząsy i drgania odpowiada wymaganiom normy kolejowej EN 50155
Okablowanie systemowe HARTING ix Industrial® do transmisji danych - typ A
Przewody systemowe HARTING ix Industrial® a-kodowane są przeznaczone do spełnienia przyszłych wymagań, zapewniając połączenie ethernetowe o prędkości transmisji do 10 Gbit/s. Ze względu na wysoką obciążalność prądową, opisywane przewody systemowe nadają się do aplikacji zastosowań PoE i PoE+ zgodnie z IEEE 802.3af i IEEE 802.3at.
Przegląd zalet:
- Standard wg IEC 61076-3-124
- Transmisja z prędkością do 10 Gb/s, przy częstotliwości 500 MHz, zgodnie z ISO/IEC 11 801
- 8 kontaktów
- Ochrona IP20
- Pełne ekranowanie 360°
- Zaprojektowano z myślą o 5000 cykli łączeniowych
- Bezpieczne i wytrzymałe połączenie kablowe
- Niezrównana odporność na wstrząsy i drgania odpowiadająca wymaganiom normy kolejowej EN 50155
- Idealny zamiennik złączy RJ45