Firma HARTING kształtuje zrównoważoną przyszłość
Łączność dla technologii wodorowej
Konfigurowalne komponenty i rozwiązania systemowe
Łączność – czyli technologia połączeń do transmisji danych, sygnałów i mocy – odgrywa decydującą rolę w tworzeniu dostaw energii z myślą o przyszłości. Jest to niezwykle ważne w produkcji wodoru, ponieważ skuteczne łączenie w sieć wszystkich używanych komponentów i systemów, zapewnione przez łączność, jest niezbędne do wdrożenia efektywnego cyklu w produkcji i dystrybucji wodoru. Podobnie, infrastruktura łączności pomiędzy producentami i konsumentami wodoru odgrywa kluczową rolę w technologii wodorowej.
Rynek wodorowy ma najwyższe wymagania jakościowe w zakresie bezpieczeństwa, trwałości i niezawodności. Właśnie dlatego firma HARTING jest optymalnym partnerem w zakresie łączności dla technologii wodorowej. Naszą motywacją jest opracowywanie produktów i rozwiązań w sposób wydajny i zrównoważony – dla naszych klientów i wspólnie z nimi.
Jakie możliwości łączności oferujemy w zakresie produkcji wodoru?
- Komponenty HARTING upraszczają skalowanie instalacji elektrolizy
- Opracowujemy opcje łączności, które doskonale nadają się do układów elektrolizy
- Ze względu na duże wahania temperatury wymagane jest ciągłe monitorowanie wszystkich sygnałów procesowych (takich jak pomiary ciśnienia, temperatury i przepływu)
- Dzięki wykorzystaniu odpowiedniej łączności niezawodne monitorowanie napięcia jest możliwe nawet w wysokich temperaturach otoczenia
Jakiego rodzaju łączności używamy do wspierania transportu i magazynowania wodoru?
- Oferujemy rozwiązania systemowe dla łączności w transporcie z wykorzystaniem mobilnych magazynów
- Sepcjalne, dopasowane i zajmujące niewiele miejsca urządzenia łączności do monitorowania temperatury, ciśnienia i pozycji zaworów
- Dostępne również jako iskrobezpieczne rozwiązania Ex-i do obsługi wszystkich sygnałów
- Możliwe jest sterowanie zaworem za pomocą połączeń pneumatycznych
- Specjalne i zajmujące niewiele miejsca skrzynki do łączności są dostępne w wersji ze stali nierdzewnej (V2A i V4A) lub malowanej proszkowo
W jakich obszarach wykorzystywana jest nasza łączność?
Ogniwa paliwowe w technologii kolejowej
- Kompletne wiązki kablowe testowane zgodnie ze standardami kolejowymi
- Niezawodne i trwałe obudowy wtyczek/gniazd HPR® dla podwyższonych standardów środowiskowych
- Wiązki można indywidualnie konfigurować zgodnie z wymaganiami dotyczącymi zastosowań
Ogniwa paliwowe w sektorze morskim
- Dla tych zastosowań firma HARTING oferuje rozwiązania podobne do transportu wodoru z wykorzystaniem mobilnych magazynów
- Kompleksowe portfolio produktów do transmisji sygnałów, danych i mocy – w sprawdzonej jakości HARTING, przetestowane i udokumentowane
- Dostępne również jako kompletne rozwiązanie
Strefy ryzyka podzielone na strefy 0–2
Nasza łączność i usługi dla Ciebie
Standardowe komponenty Han®
Komponenty Han® do obwodów iskrobezpiecznych
Złącza specjalnie zaprojektowane, aby spełnić wymagania norm IEC 60079-0 i IEC 60079-11, do użytku w strefach 1 i 2. Optymalnie nadają się do transmisji sygnałów pomiarowych, czujników i siłowników.
Specjalne kompletne rozwiązania HARTING
Firma HARTING dąży do partnerstwa poprzez współpracę inżynierską
Wspieramy Cię na wszystkich etapach projektu, oferując współpracę inżynierską. Stała komunikacja i wczesne zaangażowanie w przebieg projektu dają Ci możliwość kształtowania każdego jego etapu.
- Współpraca inżynierska oszczędza zasoby i czas
- Skorzystaj z naszej wiedzy eksperckiej zobywanej na przestrzeni wielu lat
- Śledź wszystkie fazy projektu podczas regularnych spotkań na żywo
Certyfikaty i zezwolenia
Iskrobezpieczne połączenia elektryczne, w tym specjalne skrzynki zaciskowe i ich opcjonalne wtykowe wiązki kablowe, spełniają wymagania dotyczące odstępu izolacyjnego i drogi upływu określone w dyrektywach ATEX dla ochrony przed zapłonem typu Ex ia. Umożliwia to niezawodne wysyłanie zapytań do czujników (np. do pomiaru ciśnienia i temperatury) ze wszystkich stref wybuchowych.
- Kompletne rozwiązania, które mogą być dopuszczone do certyfikacji ATEX.
Testy jakości zgodne z normami
Wyjątkowa jakość od pierwszego użycia – gwarantowana przez nasze wewnętrzne centrum jakości i technologii (HQT).
Łączność dla szerokiej gamy sektorów
Zrównoważone rozwiązania HARTING dla przemysłu wodorowego oferują łączność w szerokiej gamie sektorów. Nasze modułowe i indywidualnie konfigurowalne komponenty oraz specjalne rozwiązania systemowe są stosowane wszędzie tam, gdzie wymagane jest monitorowanie i kontrola produkcji wodoru (elektroliza), jego magazynowania, dystrybucji i napełniania.
Twój partner w zakresie specjalnych rozwiązań systemowych
Rozumiemy, że wymagania dotyczące łączności często pociągają za sobą konieczność stosowania indywidualnych rozwiązań - na przykład łączenia połączeń wtykowych do obsługi różnych sygnałów w sposób zapewniający oszczędność miejsca oraz kwalifikowania ich do różnych zatwierdzeń. Niełatwo jest znaleźć optymalne rozwiązania dla takich wymagań. Bierzemy na siebie usługi związane ze specyfikacją, wyborem i rozwojem rozwiązania w zakresie łączności, dzięki czemu klient może w pełni skoncentrować się na swoich podstawowych procesach. Towarzyszymy klientowi od pomysłu do rozwiązania.
Kompetentny partner ds. rozwoju u Twego boku
Eksperci firmy HARTING – z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu CAD i inżynierii kompletnych rozwiązań – są u Twego boku przez cały czas trwania projektu. Przez cały czas nasze akredytowane Centrum Technologiczne HARTING (HTC) śledzi i wspiera proces kwalifikacji, walidacji i, w razie potrzeby, zatwierdzania. Nasze doświadczenie będzie pomocne już w pierwszych etapach Twojego projektu. Od wielu lat jesteśmy aktywni w różnych branżach, które wymagają niezawodnych rozwiązań w zakresie łączności o najwyższych wymaganiach środowiskowych - na przykład w branży morskiej, technologii kolejowej i sektorze energii wiatrowej. Zapewnienie najwyższej jakości systemów energetycznych zaprojektowanych z myślą o długim okresie eksploatacji.
Szukasz rozwiązania w zakresie łączności lub naszego wsparcia w zakresie współpracy inżynierskiej? Skontaktuj się z osobą do kontaktu!
Lub skorzystaj z naszego formularza kontaktowego!
Technologia wodorowa - pytania i odpowiedzi
Czym jest technologia wodorowa?
Technologia wodorowa odnosi się do wykorzystania wodoru jako nośnika energii. Wodór może być wytwarzany z wody w procesie elektrolizy; służy on jako czysty i wydajny mechanizm magazynowania energii. Technologia wodorowa obejmuje różne zastosowania, takie jak wodorowe ogniwa paliwowe, w których wodór i tlen reagują, tworząc wodę i generując energię elektryczną, a także wykorzystanie wodoru jako paliwa samochodowego. Technologia wodorowa jest uważana za potencjalne rozwiązanie w zakresie dekarbonizacji sektora energetycznego i redukcji emisji gazów cieplarnianych.
Jak działa technologia wodorowa?
Technologia wodorowa opiera się na wykorzystaniu wodoru jako nośnika energii. Wodór może być pozyskiwany z wody w procesie elektrolizy, a następnie wykorzystywany w ogniwach paliwowych lub silnikach spalinowych do wytwarzania energii elektrycznej. W ogniwie paliwowym wodór reaguje z tlenem, wytwarzając energię elektryczną. Technologia wodorowa ma potencjał, aby stać się czystym i zrównoważonym źródłem energii, ponieważ wodór wytwarza jedynie wodę jako produkt odpadowy.
Czy technologia wodorowa jest zrównoważona?
Wykorzystanie wodoru jako nośnika energii ma kilka zalet. Wodór może być wykorzystywany w ogniwach paliwowych do produkcji energii elektrycznej, gdzie jedynym produktem ubocznym jest woda. Technologia wodorowa może potencjalnie przyczynić się do dekarbonizacji sektora energetycznego, ponieważ wodór może być wykorzystywany jako odnawialny nośnik energii.