Prodotti & Soluzioni
Soluzioni per l'accumulo dell'energia
I cavi di collegamento pre-assemblati velocizzano la realizzazione di sistemi di accumulo dell'energia
È molto importante che sia disponibile una distribuzione costante dell'energia per l'alimentazione delle apparecchiature elettriche fondamentali di un data center. L'espansione su larga scala della capacità di archiviazione dei dati supplementari ha comportato un massiccio incremento nella domanda dell'energia.
Unità di accumulo modulari
In un data center esistono spesso sistemi modulari di accumulo a batterie che supportano l'alimentazione di emergenza per apparecchiature elettriche fondamentali. Tali sistemi di accumulo a batterie sono costituiti solitamente da diversi armadi combinati modularmente in contenitori che alloggiano unità di accumulo sotto forma di cassetti interni.
Il connettore come soluzione per il montaggio anteriore
I cavi di collegamento pre-assemblati velocizzano la realizzazione di sistemi di accumulo dell'energia sulla base di moduli a batterie. La serie Han® S di HARTING rappresenta la sicura tecnologia di connessione per sistemi modulari di accumulo a batterie. Il connettore Han® S è la soluzione per il montaggio anteriore dei moduli di accumulo dell'energia. In questi casi, i connettori possono essere forniti già assemblati con i relativi cavi, in base alle specifiche del cliente.
La custodia, compatta e flessibile, può alloggiare contatti per correnti fino a 200 A e 1500 V. Le custodie fisse passanti di cui dispone la serie possono essere ruotate di 360 in modo flessibile. Il bloccaggio delle custodie dei contatti maschio e femmina avviene in modo intuitivo.
I collegamenti innestabili "autocentranti" migliorano l'efficienza
Nella maggior parte dei casi, non è possibile utilizzare i connettori nei sistemi di accumulo dell'energia senza fronteggiare difficoltà. Il loro utilizzo è problematico laddove non esiste una visibilità diretta delle interfacce o se l'accesso è limitato per motivi di sicurezza.
Per questi casi in particolare, HARTING ha sviluppato accessori che guidano automaticamente entrambi i lati di un connettore nella posizione corretta per una connessione "autocentrante". Qui, il telaio flottante Han-Modular® consente ai connettori di essere innestati direttamente con l'ausilio delle piastre di montaggio che possono essere fissate alla sezione della parete di un quadro di controllo. Questo telaio fornisce spazio per configurazioni personalizzate con connettori modulari. Ciò significa che i sistemi a cassetti per sistemi di accumulo dell'energia possono essere installati in modo semplice e veloce.
Collegamenti innestabili "autocentranti" rendono le strutture più efficienti
Connettori per collegamenti sicuri di sistemi modulari di accumulo a batterie
Connettore docking con posizione di controllo per la distribuzione di energia