Categoria di prodotti:
Interfacce operatore

Interfacce operatore


Interfacce operatore

Le interfacce operatore svolgono un ruolo importante nell'automazione industriale come ponte tra gli operatori umani e le macchine. Le interfacce operatore forniscono controllo, monitoraggio e interazione nelle linee di produzione. HARTING è orgogliosa di sviluppare interfacce operatore robuste e intuitive che aumentano la produttività e la sicurezza. Il complemento ideale per i vostri connettori HARTING.


Tutti i modelli sono progettati per l'installazione in custodie e sono suddivisi in due dimensioni. La misura per il taglio di un involucro con diametro di 22,3 mm per applicazioni in automazione, macchinari e robotica. Sono disponibili anche con diametro di 30,5 mm per applicazioni nel settore dei trasporti. Oltre alle interfacce di alloggiamento di livello industriale, gli utenti ricevono ora anche elementi operativi affidabili e robusti da un unico fornitore.

Dispositivi operativi e di comando

Interfacce di servizio


Interfacce operatore Interfacce di servizio

Le interfacce di servizio fungono da portale per la manutenzione e la diagnostica del sistema. Forniscono ai tecnici informazioni importanti che consentono loro di eseguire aggiornamenti, eliminare guasti e garantire un funzionamento regolare. Le interfacce di servizio HARTING combinano un design robusto con funzioni di facile utilizzo per garantire un'efficiente manutenzione dei sistemi di automazione industriale.

Pulsanti


I pulsanti sono disponibili in diverse forme, dimensioni e colori e sono adatti a diverse applicazioni. I pulsanti di HARTING forniscono un feedback tattile e garantiscono un funzionamento preciso anche in ambienti difficili. Che si tratti di avviare un processo, attivare un allarme o impostare parametri, i nostri pulsanti offrono una funzionalità affidabile.

Interfacce operatore Pulsante

Selettori


Interfacce operatore Selettore

I selettori consentono agli operatori di scegliere tra diverse modalità o impostazioni. Questi interruttori ergonomici aumentano la flessibilità operativa e consentono di passare senza problemi da una funzione all'altra. I selettori HARTING sono costruiti per durare e resistere all'usura degli ambienti industriali. Il loro design intuitivo garantisce un funzionamento efficiente in diverse applicazioni.

Interruttori a chiave


Gli interruttori a chiave offrono un ulteriore livello di sicurezza per le interfacce utente. Questi interruttori richiedono una chiave autorizzata per attivare determinate funzioni, impedendo l'accesso non autorizzato. Gli interruttori a chiave di HARTING sono adatti per applicazioni critiche. Sia che si tratti di controllare l'accesso alle macchine o di proteggere processi sensibili, i nostri interruttori a chiave garantiscono la sicurezza.

Interruttori a chiave

Pulsanti della luce pilota


Interfacce operatore Pulsante luce pilota

I pulsanti illuminati svolgono un ruolo importante nella comunicazione visiva. I LED luminosi indicano lo stato della macchina, ad esempio se è in funzione, ferma o in modalità di errore. I pulsanti luminosi di HARTING garantiscono la visibilità anche in condizioni di illuminazione difficili. Il loro design robusto resiste a condizioni ambientali difficili e li rende ideali per i sistemi di automazione industriale in cui la consapevolezza della situazione è fondamentale.

Pulsanti di arresto di emergenza


La sicurezza è di fondamentale importanza negli ambienti industriali. I pulsanti di arresto di emergenza forniscono un meccanismo di spegnimento immediato in situazioni critiche. I robusti pulsanti di arresto di emergenza di HARTING garantiscono una risposta rapida in caso di necessità. Questi pulsanti sono posizionati strategicamente per un facile accesso, consentendo all'operatore di arrestare rapidamente i processi e prevenire gli incidenti.

Interfacce operatore Pulsante di arresto di emergenza

Accessori


Interfacce operatore Accessori

Gli accessori completano i dispositivi operativi e ne aumentano la funzionalità. Dai pressacavi alle staffe di montaggio, HARTING offre una gamma completa di accessori. Questi componenti garantiscono un'integrazione perfetta e consentono di personalizzare l'interfaccia operatore. I nostri accessori sono progettati per resistere alle condizioni difficili degli ambienti industriali e per supportare in modo affidabile i vostri requisiti di automazione.

Altre soluzioni e risorse


Dati e servizi di ingegneria


Dati CAD, manager dei dati di prodotto, disponibilità dei distributori, campioni gratuiti e altro ancora.

Icone dei dati tecnici

Scoprite i dati e i servizi tecnici di HARTING per supportare al meglio il vostro progetto. Per ogni prodotto del nostro catalogo digitale troverete ulteriori dati e servizi di progettazione:

Dati e servizi di ingegneria

  • Dati CAD, schede tecniche e schede tecniche

  • Selettori di prodotto con attributi multipli

  • Pacchetti di dati individuali

  • Configurazione e personalizzazione

  • Note e derattizzazioni individuali

  • Servizio di campionatura gratuita