Interfacce operatore
La nuova serie di pulsanti, interruttori di emergenza e altri elementi di comando combina il funzionamento sicuro dei dispositivi con un design accattivante. Le interfacce operatore costituiscono l'interfaccia tra l'uomo e la macchina e devono pertanto soddisfare i più elevati standard di sicurezza, intuitività e affidabilità. Gli elementi di comando completano in modo sensibile le interfacce visivamente accattivanti della precedente serie har-port.
I dispositivi di comando e controllo sono disponibili come:
luci di stato
pulsanti
interruttori a chiave
selettori
interruttori di emergenza
Tutti i modelli sono progettati per l'installazione in custodie e sono suddivisi in due dimensioni. La dimensione per il taglio dell'involucro con diametro di 22,3 mm per applicazioni in automazione, macchinari e robotica. Sono disponibili anche con diametro di 30,5 mm per applicazioni nel settore dei trasporti. Oltre alle interfacce di alloggiamento di livello industriale, gli utenti ricevono ora anche elementi operativi affidabili e robusti da un unico fornitore.
Di più
Jonas Diekmann
Posizione: Redattore tecnico
- Dipartimento: Gestione globale dei prodotti
- Azienda: HARTING Electronics GmbH