Connettori industriali / Han®

Manipolazione facile e veloce, robustezza, flessibilità d'uso, lungo ciclo di vita e, idealmente, montaggio senza attrezzi: qualsiasi cosa vi aspettiate da un connettore, i connettori rettangolari e i connettori circolari industriali Han® non vi deluderanno. Otterrete ancora di più.


Eroe: Connettori industriali / Han

Configurare il connettore rettangolare


Avete bisogno di trovare le interfacce giuste per la costruzione della vostra macchina in modo rapido e affidabile, senza dover considerare i dettagli dei connettori e tutte le numerose opzioni di combinazione? Il configuratore Han® mette a portata di mano tutte le informazioni e i dati necessari per prendere una decisione. Iniziate direttamente con la vostra prima configurazione!

I vantaggi in un colpo d'occhio:

  • Una configurazione guidata: pochi passi per ottenere una soluzione di connessione completa e finita

  • Consente la semplice compilazione di una soluzione personalizzata a partire da un portafoglio complesso

  • Prepara tutti i dati e i documenti necessari per la progettazione

  • Visualizzazione 3D dettagliata dal vivo per un controllo visivo

  • La riduzione della complessità e la prevenzione degli errori garantiscono sicurezza e risparmio di tempo

  • Collaborazione semplificata grazie alla semplice condivisione dell'ID della configurazione

  • Accesso a tutte le configurazioni nel proprio account personale

Teaser del configuratore Han

Industrie e soluzioni


Migliori pratiche


Cosa dicono i nostri clienti:


AgXeed

L'azienda tecnologica AgXeed crede in un modo di fare agricoltura in cui gli imprenditori agricoli possano trarre il massimo dai loro terreni, dalle colture e dall'ambiente. Per far sì che ciò accada, AgXeed fornisce un sistema intelligente e pronto all'uso con hardware scalabile e personalizzabile, strumenti di pianificazione virtuale e preziosi modelli di dati.

Swobbee

Swobbee offre una soluzione sicura ed economica per la gestione di flotte di veicoli elettrici leggeri per aziende di sharing, logistica e commercio rapido. Le loro stazioni di scambio batterie multimodulari, progettate e prodotte a Berlino, supportano la transizione verso una mobilità urbana pulita.

Betteries

Ricicliamo le batterie dei veicoli elettrici (EV) a seconda vita per accelerare la transizione alle energie rinnovabili e siamo ben posizionati per garantire risparmi scalabili di CO2 e proteggere le risorse scarse. Il nostro modello commerciale abbraccia i principi dell'economia circolare garantendo il riciclaggio alla fine del secondo ciclo di vita e riducendo significativamente i costi per i clienti grazie alla nostra offerta di batterie come servizio.

Stadler Bussnang AG

Stadler, società internazionale di costruzione di veicoli ferroviari, ha sede a Bussnang, nella Svizzera orientale. Fondata nel 1942, ha una forza lavoro di oltre 7.600 persone distribuite in varie sedi di produzione, assistenza e progettazione in Svizzera, Germania, Spagna, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Bielorussia e Stati Uniti.

Commeo GmbH

La Commeo GmbH di Wallenhorst, nei pressi di Osnabrück, ha sviluppato un sistema modulare di accumulo di energia che consente alle applicazioni, dai robot mobili all'alimentazione di impianti industriali e fabbriche, di funzionare in modo sicuro e senza interruzioni.Le unità Commeo possono essere utilizzate come alimentazione di emergenza o come tampone alla rete elettrica che fornisce energia di compensazione quando necessario.

Schneider Electric

L'obiettivo di Schneider è quello di consentire a tutti di sfruttare al meglio l'energia e le risorse, creando un ponte tra progresso e sostenibilità per tutti. Noi di Schneider lo chiamiamo Life Is On. La nostra missione è essere il vostro partner digitale per la sostenibilità e l'efficienza.

European XFEL

L'XFEL europeo è una struttura di ricerca superlativa: Genera lampi di raggi X ultracorti - 27.000 volte al secondo e con una brillantezza un miliardo di volte superiore a quella delle migliori sorgenti di radiazioni X convenzionali. Il più grande laser a raggi X del mondo aprirà opportunità di ricerca completamente nuove per gli scienziati e gli utenti industriali.

CGS Prozessanalytik GmbH

Da quasi 40 anni forniamo sistemi di analisi e componenti per l'analisi continua dei processi in varie applicazioni. Vi offriamo una gamma completa di servizi nel campo dell'analisi di processo. Dai singoli componenti per la tecnologia di processo fino ai contenitori di analisi completamente assemblati e installati per l'analisi online.

ATEPS Nederland BV

ATEPS Nederland BV è una società nuova e in crescita nel campo dell'accumulo di energia e dell'efficienza energetica. L'obiettivo principale di ATEPS è sviluppare e commercializzare nuove tecnologie che accelerino la transizione verso un sistema energetico sostenibile.

Seminari web