Scalabilità semplice e sicura dell'energia dalla rete
Un'infrastruttura efficiente e affidabile richiede una distribuzione ottimale dell'energia. Le soluzioni HARTING possono contribuire a semplificare e garantire la scalabilità della rete.
L'implementazione coerente della società elettrica (All Electric Society, AES) richiede livelli di corrente e tensione elevati anche in spazi ristretti. L'infrastruttura di rete corrispondente deve essere progettata in modo tale che l'energia possa essere collegata, regolata e controllata in modo ottimale.
I materiali di alta qualità garantiscono una maggiore durata
I vantaggi delle soluzioni plug & play rispetto al cablaggio fisso diventano evidenti quando un data center viene collegato alla rete di trasmissione: i tempi di installazione si riducono, ad esempio, se almeno alcune parti del passaggio dalla rete ad alta tensione a 110 kV all'area a bassa tensione all'interno del data center (400 V/230 V) sono progettate utilizzando cavi assemblati con connettori a spina.
Cavi preassemblati per ridurre i tempi di installazione
All'interno, l'interruttore automatico del trasformatore (ATS) garantisce un'alimentazione sicura ai dispositivi a valle del data centre. È difficile trovare una soluzione migliore dei poli singoli Han® HPR - da 250 A a 800 A - per collegare il trasformatore ai dispositivi dei livelli di tensione inferiori. Con i poli singoli, i cavi possono essere preassemblati prima dell'installazione, il che consente di realizzare rapidamente l'infrastruttura di alimentazione del data centre.
Le custodie sono dotate di viti di bloccaggio che impediscono l'accoppiamento o lo scollegamento involontario.
Sul lato in tensione, i singoli poli sono dotati di una protezione completa dei contatti per garantire che non vi sia alcun rischio di scossa elettrica, ad esempio durante un disaccoppiamento. In generale, la terminazione a crimpare è ideale per ottenere una qualità di connessione costante, perché i processi sono ripetibili nel modo più preciso. Nel caso di un interruttore trasformatore, ciò è particolarmente importante sul lato del cavo. Sul lato dell'attacco si possono utilizzare anche altri tipi di connessione, come la terminazione a vite o i capicorda. I poli singoli sono un'alternativa migliore per l'interruttore di trasferimento automatico (ATS), poiché il cablaggio fisso richiede manodopera specializzata per ogni intervento.
I pali singoli riducono lo sforzo di installazione e aumentano la flessibilità, aiutando gli operatori dei data center a far fronte alla carenza di personale e di lavoratori qualificati.
I vostri vantaggi in sintesi:
Configurazione accelerata dell'infrastruttura energetica
grazie alla soluzione plug & play e ai cavi preassemblati
Maggiore durata
grazie ai cappucci e agli alloggiamenti metallici standard Han® HPR per ambienti difficili
Risparmio sui costi
grazie al minimo inventario necessario, basato su un efficiente sistema di codifica
Riduzione del peso di movimentazione
grazie alla possibilità di collegare singoli fili con i singoli poli