Categoria di prodotti:
Switch Ethernet Industriali

Switch Ethernet industriali


Switch Ethernet industriali

Le reti nei moderni impianti di produzione stanno diventando sempre più complesse. Gli switch Ethernet non gestiti della serie Ha-VIS eCon offrono ora nuovi modelli con porte RJ45 e per cavi in fibra ottica, per consentire una configurazione e un'espansione efficienti delle reti Ethernet. Le famiglie Ha-VIS eCon 2000 e 3000 consentono di reagire in modo ottimale a ogni situazione spaziale e applicativa.

Servizio di 5 anni per gli switch e i componenti di rete Ethernet

Famiglia Ha-VIS eCon 2000 - design piatto


Famiglia Ha-VIS eCon 2000 - design piatto

Gli switch Ethernet non gestiti della famiglia Ha-VIS eCon 2000 offrono fino a 16 porte Fast Ethernet e sono disponibili anche nella versione Full Gigabit a 7 porte. Ciò consente ai clienti di espandere o configurare le infrastrutture di rete in modo economico e con risparmio di tempo. Grazie al design estremamente piatto, gli switch possono essere inseriti anche in installazioni in cui lo spazio è limitato dalla connessione dei cavi sul lato anteriore. Le porte RJ45 e FOC sono situate sulla parte anteriore degli switch e consentono di collegare i cavi in modo rapido e semplice. In combinazione con il design piatto, questo è davvero unico.

Famiglia Ha-VIS eCon 3000 - design sottile


Famiglia Ha-VIS eCon 3000 - design sottile

Gli switch Ethernet non gestiti della famiglia Ha-VIS eCon 3000 sono dotati di un massimo di 10 porte Fast Ethernet e offrono opzioni economiche e veloci per l'espansione o la creazione di infrastrutture di rete. Gli switch full Gigabit sono disponibili con un massimo di 7 porte per applicazioni con un'elevata velocità di trasmissione dei dati. Il design sottile degli switch consente inoltre di posizionarli sulla guida di supporto con una densità di imballaggio molto elevata. Grazie alla guida DIN integrata nell'alloggiamento, gli switch possono essere installati in modo rapido e semplice sul campo, con conseguente risparmio di tempo e denaro.

I vostri vantaggi in sintesi:

  • Varietà unica con oltre 200 varianti

  • Design compatto

  • Standard PoE+ integrato

  • Intervallo di temperatura esteso

  • Gigabit Ethernet completo
    Efficienza energetica

Cataloghi, brochure, volantini


Flyer Switch Ethernet Ha-VIS eCon (solo in inglese)
Flyer Switch Ethernet Ha-VIS eCon (solo in inglese)
.pdf - 9,9 MB