Sistemi di alimentazione per impianti di taglio laser
Nell'ambito della moderna produzione i sistemi di taglio laser offrono un elevato grado di precisione. Per l'alimentazione e il controllo di questi impianti, i progettisti di sistemi laser fanno assegnamento sugli affidabili connettori Han®.
Il taglio laser si è imposto come tecnologia di base in diversi settori produttivi, in particolare nel settore automotive. La tecnologia è estremamente accurata ed ampiamente automatizzabile. Tuttavia ai sistemi di taglio laser abitualmente si accompagnano scintille, vapori, gas e polveri sottili. In tali ambienti produttivi, i connettori Han® proteggono efficacemente le interfacce dei sistemi dalla penetrazione di particelle solide sospese, fumo, umidità e scintille di saldatura, consentendo quindi la continuità dell'alimentazione. I connettori plug & play consentono agli utenti, se necessario, di sostituire completamente componenti ed unità in modo rapido.
Le custodie robuste dei connettori Han® forniscono protezione affidabile dagli influssi esterni quali polvere, acqua e scintille. Ad es. gli inserti Han E® dotati di terminazione con morsetto a gabbia sono particolarmente idonei per la trasmissione di potenza dei sistemi di taglio laser. Possono essere facilmente montati "sul campo" utilizzando un semplice cacciavite, quindi consentendo una trasmissione di potenza con correnti nominali fino a 16 A/500 V e fino a 24 contatti in un'unica custodia. Dotati di un sistema di collegamento rapido che non necessita di utensili, i morsetti a gabbia della serie Han® ES Press offrono diversi vantaggi per quanto riguarda l'assemblaggio, oltre a fornire un collegamento antivibrazione.
Anche i moduli Han-Quintax®, che fanno parte della gamma Han-Modular®, consentono di trasferire i segnali sensibili ad esempio per il controllo del sistema di taglio laser. Tali connettori presentano proprietà di attenuazione di schermatura particolarmente buone. Quindi i segnali di controllo non subiscono disturbi e l'intero sistema può funzionare in modo affidabile.