Connettori HARTING nei wafer scanner
I wafer scanner sono sistemi altamente complessi utilizzati per applicare strutture a wafer semiconduttori. Senza questo tipo di macchine, l'odierna società dell'informazione sarebbe impensabile, poiché i circuiti integrati, i componenti chiave di computer, telefoni cellulari ecc. non potrebbero essere prodotti su larga scala.
I wafer scanner e i loro componenti devono essere alimentati in modo affidabile. Per utilizzare il minor spazio possibile vengono utilizzati connettori compatti quali Han® Q5 / 0. Questo connettore si adatta perfettamente a una custodia delle dimensioni Han® 3A e offre un totale di 5 contatti Han® E (corrente nominale: 16A, 230 / 400V) e uno spazio per il PE.
In caso di assemblaggio parziale, è possibile trasmettere addirittura una corrente di oltre 35 A a una temperatura ambiente di 20 °C. La combinazione con custodie CEM consente di ottenere un'attenuazione di schermatura ottimale in grado di garantire che la trasmissione di alimentazione tramite Han® Q5 / 0 non disturbi il sistema elettronico circostante.
Inoltre la variante per adattatore CS offre l'opzione di saldatura del connettore Han® Q5 / 0 direttamente su circuito stampato. Con tale approccio gli utenti si risparmiano il cablaggio piuttosto complesso del connettore industriale nella morsettiera del CS: operazione non solo costosa ma anche soggetta ad errori.