Une transmission de signal forte nécessite moins d'espace
Les nouveaux inserts « D » garantissent une densité de contact maximale - jusqu'à 130 % de plus par rapport aux normes précédentes - sans réduire la tension nominale.
Le besoin de solutions peu encombrantes est un thème fondamental pour les machines, la robotique et l'automatisation. C'est ce qui a incité HARTING à développer le Han D® Qui se caractérise par une densité de contact élevée et des dimensions réduites. Le Han® DDD a deux fois plus de contacts que l'ancienne norme Han® DD - tout en conservant les mêmes dimensions et caractéristiques électriques.
Pas de réduction de la tension nominale
Le « Triple D » transmet les signaux ou la puissance avec 107 contacts max. La puissance électrique est équivalente à celle de son produit frère, le Han DD® (250 V / 10 A max.).
Pour simplifier la manipulation dans l'automatisation ou la robotique, HARTING propose également des accessoires tels que des cadres de fixation et des broches de guidage/douilles.
Aucun outils supplémentaires pour le raccordement PE
Aperçu de vos avantages :
Densité de contact jusqu'à 130% plus élevée sans réduction de la tension nominale (par rapport aux inserts Han® DD bien connus)
Réduction des coûts Augmentation du nombre de contacts par interface
Optimisation des processus : Une seule technique de raccordement pour les contacts électriques et PE
Réduction des temps d'assemblage : Aucun accessoire ou outil supplémentaire n'est nécessaire pour la connexion PE
Gain d'espace supplémentaire : La taille du connecteur peut être réduite