Han® HPR TrainPowerLine
Effiziente Energieverteilung für Schienenfahrzeuge
HARTING's neue Schnittstelle für flexible Einsatzzwecke, wie z.B. Unterfluranwendungen, als Alternative zur bekannten UIC 552-Schnittstelle.
Ein effizienterer Energieverbrauch sowie die Reduzierung von Komplexität sind wichtige Trends in der Eisenbahnindustrie. Hersteller von Schienenfahrzeugen suchen immer nach Möglichkeiten, das Gewicht ihrer Fahrzeuge zu reduzieren. Darüber hinaus müssen die Installationsprozesse klar und verständlich sein, um Zeit für die Montageteams zu sparen. Mit der neuen Han® HPR TrainPowerLine (TPL) hat HARTING eine neue Schnittstelle entwickelt, um all diesen Anforderungen gerecht zu werden.
Alternative zur UIC 552 Schnittstelle
Die Han® HPR TrainPowerLine (TPL) ersetzt bestehende Lösungen wie UIC-, Leistungs- oder Y-Verteiler für Zug-Sammelschienen. Auf Kundenwunsch wurde die Komplexität der Anwendung erheblich reduziert: eine einheitliche Lösung ersetzt die vielen Varianten, die bislang für den Aufbau von Sammelschienen erforderlich waren.
Die Anzahl der eingesetzten Teile reduziert sich. Sicherheit wird zugleich großgeschrieben: Stift- und Buchsenkontakt sind berührsicher ausgeführt, und Massepotentiale existieren an der Ober- und Unterseite des Gehäuses.
Schnittstellen für den Unterflurbereich werden bislang oft fest verdrahtet. Mit der TPL können nun alle Anschlusspunkte steckbar ausgeführt werden. Die Gehäuse sind mit Han® HC Modular Hochstromkontakten bestückt, die Leistung bis 800 A / 5100 V DC / 3000 V AC übertragen.
Gewichtserparnis von bis zu 10 KG pro Waggon
Ergebnis der Entwicklung der Han® HPR TrainPowerLine ist ein einheitliches Steckverbinder-Design für die gesamte Unterbodenverteilung eines Zuges. Die Vorteile liegen klar auf der Hand und reichen von verkürzten Installationszeiten bis zum sparsameren Materialeinsatz, zur Gewichtsreduktion und zu vereinheitlichten Prozessen in der Konfektionierung.
Sie ist auf moderne, im Verbund fahrende Züge zugeschnitten und bietet im Vergleich zu bisherigen Standards Gewichtsvorteile von bis 10 Kilogramm pro Waggon. Sie braucht nur wenig Platz, um alle elektrischen Geräte und Systeme des Zuges zuverlässig zu versorgen.
Entwickelt für eine längere Lebensdauer
Das Gehäuse beruht auf dem Han® HPR Design und besteht folglich aus korrosionsresistentem Aluminium-Druckguss. Die TPL ist somit bestens geeignet für den Einsatz unter den harten Umgebungsbedingungen im Außenbereich. Beim Hauptkorpus führen gezielt eingesetzte Konturen Schmutz und Eis zu den Seiten ab.
Typische Anwendungen sind nicht nur Unterflurapplikationen als Alternative zur UIC 552-Schnittstelle. Dachanwendungen auf dem Schienenfahrzeug sind mit dem neuen hochflexiblen System von HARTING ebenfalls realisierbar.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Gewichtsersparnis von bis zu 10 KG pro Waggon im Vergleich zur bekannten UIC 552-Schnittstelle
- Zeitersparnis durch reduzierte Komplexität und ein klar strukturiertes System auf Basis weniger Komponenten
- Fehlerreduzierung während der Installation aufgrund des vorkonfektionierten Hauptkorpus
- Hohe Flexibilität durch ein einziges System gegenüber bestehenden Lösungen auf dem Markt