Han® B Rear-Fit / Han-Eco® B
Effiziente Vorkonfektionierung von Kabelbäumen spart Zeit und reduziert Kosten
Die neue Möglichkeit der rückwärtigen Montage bringt deutliche Zeitvorteile mit sich. Dies kann zu einer signifikanten Kostenreduktion beitragen.
Der Einsatz von Steckverbindern im Schaltschrank bringt bei der Montage von Kabelbäumen bislang nicht vermeidbare Aufwände mit sich: Vorkonfektionierte Steckverbinder-Einsätze müssen von außen in ein Anbaugehäuse an der Schaltschrankinnenwand eingeschoben werden.
Die neuen Steckverbinder der Reihe Han® B und Han-Eco® B bringen für den Industriestandard Han® B deutliche Zeitvorteile mit sich: So lassen sich die Enden der Kabelbäume beim Zusammenbau aus dem Inneren des Schaltschranks - rückwärtig - in das Anbaugehäuse einrasten.
Automatisierte Schaltschrankverkabelung
Die Option der sog. rückwärtigen Montage vereinfacht die Konfektionierung erheblich und spart somit Zeit und Kosten. Schaltschrank-Einheiten und Kabelsätze können separat vorgefertigt werden. Eine bessere Arbeitsteilung sowie automatisierte Prozesse werden ermöglicht und, im Bedarfsfall, sogar die Auslagerung von Prozessen zur weiteren Effizienzsteigerung.
Kombination mit Han-Modular®
Neben dem Einsatz von Monoblöcken ermöglicht die neue Han-Eco® B Serie natürlich auch eine Kombination mit modularen Steckverbindern der Serie Han-Modular®. Über den Gelenkrahmen lassen sich die Module in das Kunststoff-Gehäuse integrieren. Dadurch erweitern sich die Einsatzmöglichkeiten für Kunststoff-Gehäuse in der Fertigung erheblich.
Zusätzliche Zeitvorteile durch Han® ES Press Schnellanschlusstechnologie
Kompatibilität zwischen Kunststoff und Metall
Weitere Vorteile ergeben sich durch die Steckkompatibilität mit Han® B Metallgehäusen. Eine Kombination aus Kunststoff- und Metall-Gehäusen bringt keinen Zeitverlust bei der Umstellung mit sich. Bestehende Prüfeinrichtungen sind weiterhin ohne gesonderten Aufwand für beide Varianten nutzbar.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Zeit- und Kostenersparnisse von bis zu 30% durch Vorteil der rückwärtigen Montage
- Separate Vorfertigung kompletter Kabelbäume möglich (da Kontakteinsatz mit Halterahmen nachträglich von hinten eingerastet werden kann)
- Reduzierung der Kosten in der Produktion, da bessere Arbeitsteilung
- Kein Zeitverlust bei der Umstellung auf Kunststoff-Gehäuse durch Steckkompatibiltät zwischen Metall und Kunststoff
- Zusätzliche Zeitersparnisse beim Einsatz der Han® ES Press Schnellanschlusstechnologie