Han® HPR Single Pole Portfolio
Maximale Freiheit für Hochstromübertragung am Zug
Das neue Han® HPR Single Pole Portfolio erweitert die Anwendungsmöglichkeiten zur Energieverteilung erheblich.
HARTING hat mit der Han® HPR VarioShell eine besonders flexible Lösung für die Jumperkabel-Übertragung entwickelt. Das Gehäuse bildet ein offenes System, das Leistungs- und andere Steckverbinder in sich aufnimmt. Die VarioShell ist zweigeteilt und lässt sich öffnen, was die Konfektionierung, die Installation und den raschen Zugriff für Service und Wartung deutlich erleichtert.
Erweiterte Anwendungsmöglichkeiten für die Energieverteilung
Die perfekte Ergänzung dazu bilden die Han® HPR Single Poles, die mit den bewährten HC Modular Kontakten Leistung bis 650 A/4 kV AC/DC übertragen. Ergebnis sind leistungsstarke Steckverbinder im HPR Gehäuse mit Schutzart IP68/69. Bis zu acht 250-/350-A-Kontakte bzw. sechs 650-A-Kontakte finden Platz.
Geringeres Handhabungsgewicht, sichere Installation
Die Single Pole Applikation ermöglicht ein leichteres Handling der Hochstromverbindungen, speziell bei sehr schweren Kabeln. Integrierte Stifte eröffnen 25 verschiedene Kodier-Optionen. Verbindungen zu anderen Leistungsversorgungen am Zug sind möglich. Auch diese Han® HPR Anwendung erfüllt alle relevanten Bahnnormen.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Höhere Flexibilität durch neue Gehäuselösungen für die Han® HPR VarioShell
- Reduziert das Handhabungsgewicht, da nun einzelne Adern gesteckt werden können.
- Sichere Installation durch integrierte Kodierstifte
- Komplexitätsreduzierung durch Standardisierung und Vereinfachung