Produktöversikt
HARTING Automotive utvecklar laddningsutrustning för el- och plug-in hybridfordon. Våra produkter har de godkännanden och certifikat som behövs för alla marknadssektorer och juridiska krav globalt
Lösningar för alla relevanta marknadssektorer
HARTING Automotive har laddkablar som täcker alla standarder över hela världen, för laddning med växelström, trefasström eller likström, från 230 till 1.000 volt. Det handlar om mode-2-laddningskablar (med integrerad temperaturövervakning och DC-felströmsdetektering) och mode-3-laddningskablar i olika utföranden.
Brett utbud av produkttyper
HARTING Automotive's laddningskablar finns i olika versioner som passar för alla globalt standardiserade AC-laddningsgränssnitt, samt för högeffektiv DC-laddning med CCS Combo. På så sätt kan de passa de tre olika anslutningssystemen över hela världen. Specialvarianter kan användas som utbytbara kabelsatser för användning med "in-cable" laddare (IC-CPD).
Vi kan också producera våra laddkontakter och laddkablar i kundanpassade utföranden, oavsett varumärke, färg eller känsla.
Laddningskabel för väggdosor och Mode2
Med typ 2-laddningskontakter för fordon för anslutning till mode 2-laddningskablar eller väggboxar.
Godkännande:
VDE / CE
Med typ 1-laddningskontakter för fordon för anslutning till mode 2-laddningskablar eller väggboxar.
Godkännanden:
UL / CE
JET | PSE / CE
Med fordonsladdningskontakt av typ GB/T för anslutning till mode-2-laddningskablar eller väggboxar.
Godkännande:
CQC
Mode 3 laddningskabel
Mode 3-laddningskabel för publika laddstationer.
Versioner med typ-2-kontakter
Version med typ-GB/T-kontakter
Anpassad version (t.ex. typ-2 till typ-1)
Laddningskabel för fordon CCS
CCS Gen2 typ 2-laddningskablar för anslutning till snabbladdningsstationer.
Upp till 350 A beroende på tvärsnitt / 1.000 V
Utbytbar kontaktyta
Hög skyddsgrad --> IP69 (hölje)
Laddningsuttag typ-2
AC-laddningsuttag för laddning av elfordon
Installation i en AC-laddningsstation eller väggbox.
För laddning av elfordon med växelström för den europeiska marknaden.
Får endast användas tillsammans med laddningskablar som är försedda med typ 2-laddningskontakter, i enlighet med IEC 61851-1 och IEC 62196-2.
Anslutningspunkt plugg och fläns
För IC-CPD och väggdosor.
Kan användas i mobilladdare
Kan användas över hela världen
Skydd mot kontakt (beröring) enligt UL/VDE-krav
Skräddarsydd design
Tillbehör för e-mobilitet
Tillbehör för e-mobilitet
Kontakthållare för typ 2-laddningskablar
Individualisering genom geletikett
Frontinstallation
Enkel manövrering med en hand