strain relief for Flexbox hood 4 entries
Artikel nr.: 09 14 000 8034
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
strain relief for Flexbox hood 4 entries
Artikel nr.: 09 14 000 8034
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Tillbehörstyp | Dragavlastning |
Tillbehörsbeskrivning | 4 kabelingångar |
Material (tillbehör) | Polyamid (PA) |
---|---|
Förstärkt med glasfiber | |
Färg (tillbehör) | RAL 9005 (jetsvart) |
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
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 25 g |
Ursprungsland | Kina |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140194915 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27.440.392,00 |
Föregående
Nästa