quick change tool BK for FC2
Artikel nr.: 09 98 000 3006
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
quick change tool BK for FC2
Artikel nr.: 09 98 000 3006
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Verktyg |
---|---|
Verktygstyp | Snabbytesverktyg |
Verktygsbeskrivning | FC 2 |
Type of drive | Elektrisk |
Pneumatic |
Die set | B-Crimp |
---|---|
Direction of movement | Parallel |
Applikationsområde | (250 ... 10.000) |
Ledararea | 0.14 ... 0.56 mm² |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 4,6 kg |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 82073010 |
GTIN | 5713140278608 |
eCl@ss | 17.130.192,00 |
Föregående
Nästa