preLink Terminal mod AWG22/24, yel. 1=10
Artikel nr.: 20 82 000 0001
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
preLink Terminal mod AWG22/24, yel. 1=10
Artikel nr.: 20 82 000 0001
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | preLink® |
Element | Termineringsblock |
Specification | 8 poler |
Funktioner | Lämplig för terminering av solida och flexibla ledare |
Lämplig för alla PoE versioner | |
Mycket snabb preLink® termineringsteknologi |
Förbindningsmetod | preLink® IDC isoleringsskyddad förbindning |
---|---|
Leveransomfattning | 10 stycken |
Ledararea | 0,22 ... 0,32 mm² |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 24 ... AWG 22 |
Ledare ytterdiameter | 1,3 ... 1,6 mm |
Begränsande temperatur | -40 ... +85 °C |
Matningscykler | ≥ 10 |
Vibrationshållfast | 5,72 m/s² enligt IEC 61373 kategori 1 klass B |
Stöthållfasthet | 5 g/30 ms, 5 stötar/axlar och riktning enligt IEC 61373 kategori 1 klass B |
Färg (kontaktinsats) | Gul |
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
Specifikationer | EN 45545-2 |
---|---|
Godkännanden | DNV GL |
PROFINET | Ja |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 14 g |
Ursprungsland | Lettland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140135468 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.291,00 |
Föregående
Nästa