ix Industrial 10B-1 plug SL-S
Artikel nr.: 09 45 181 9000 XL
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
ix Industrial 10B-1 plug SL-S
Artikel nr.: 09 45 181 9000 XL
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | HARTING ix Industrial® |
Identifiering | Signal |
Element | Kabelkontaktdon |
Specification | Rak |
Förbindningsmetod | Lödterminering |
---|---|
Skärmning | Helskärmad, 360° skärmningskontakt |
Antal kontakter | 10 |
Kodning | Typ B |
Leveransomfattning | Bulkförpackning |
Ledararea [AWG] | AWG 28/7 ... AWG 22/7 |
---|---|
Ledare ytterdiameter | ≤1.55 mm |
Märkström | 1,5 A |
Märkström | 3 A per kontakt vid användning med 4 kontakter (1,2,6,7) |
Märkspänning | 50 V AC |
60 V DC | |
Isoleringsmotstånd | >500 MΩ |
Kontaktmotstånd | ≤ 30 mΩ |
Skärmningsresistens | ≤ 100 mΩ |
Begränsande temperatur | -40 ... +85 °C |
Förvaringstemperatur | -30 ... +60 °C |
Relativ luftfuktighet | 95 % Icke-kondenserande (drift) |
95 % Icke-kondenserande (förvaring/transport) | |
Isättningskraft | ≤ 25 N |
Urtagningskraft | ≤ 25 N |
Matningscykler | ≥ 5.000 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP20 |
Kabeldiameter | 5.5 ... 7.2 mm |
Testspänning U<sub>r.m.s.</sub> | 0.5 kV |
Kvarhållandekraft | ≥80 N låsning |
Material (kontaktinsats) | Polyamid (PA) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | Svart |
Material (skärmning) | Rostfritt stål |
Ni ≥ 1 µm Förbindningssida (skärmningshölje) | |
Ni ≥0,2 µm Förbindningssida (skärmningsskal) | |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
Yta (kontakter) | Au ≥0,2 µm över Ni ≥2 µm Kopplingssida |
Au ≥0,03 µm över Ni ≥2 µm Förbindningssida | |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Polykarbonat (PC) |
Färg (kabelkåpa/chassihus) | Grå |
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
Nickel |
Specifikationer | IEC 61076-3-124 |
---|---|
EN 45545-2 | |
IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) | |
IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+) | |
IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE) | |
UL / CSA | |
Förpackningsmått | 100 |
---|---|
Nettovikt | 4,2 g |
Ursprungsland | Kina |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140223288 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.114,00 |
Föregående
Nästa