hart-por USB Type C-C coupler black
Artikel nr.: 09 45 452 2912
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
hart-por USB Type C-C coupler black
Artikel nr.: 09 45 452 2912
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | har-port |
Element | Servicegränssnitt |
Specification | USB 3.0 |
Funktioner | med stöd för USB kraftmatning (USB-PD) |
Förbindningstyp | Typ C jack – typ C jack |
---|---|
Antal kontakter | 24 |
Fäste | Kan skruvas i skyddsplåtar |
Märkström | 5 A |
---|---|
Märkspänning | 20 V |
Omgivningstemperatur | -40 ... +85 °C |
Matningscykler | ≥ 10.000 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP20 |
Vibrationshållfast | Kategori 1B enligt IEC 61373 |
Stöthållfasthet | Kategori 1B enligt IEC 61373 |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Polyamid (PA) |
---|---|
Färg (kabelkåpa/chassihus) | Svart |
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
California Proposition 65 ämnen | Nickel |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R26 |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140571266 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.304,00 |
Föregående
Nästa