har-port sealing cover
Artikel nr.: 09 45 502 0001
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
har-port sealing cover
Artikel nr.: 09 45 502 0001
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | har-port |
Tillbehörstyp | Tätningsskydd |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP40 |
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
Nettovikt | 3,8 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 39269097 |
GTIN | 5713140060852 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.292,00 |
Föregående
Nästa