har-port headphone connector 3,5mm, 1,0m
Artikel nr.: 09 45 452 1000
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
har-port headphone connector 3,5mm, 1,0m
Artikel nr.: 09 45 452 1000
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | har-port |
Element | Servicegränssnitt |
Specification | Audio gränssnitt 3,5 mm |
Kabellängd | 1 m |
---|---|
Förbindningstyp | Jack till kontaktdon |
Fäste | Kan skruvas i skyddsplåtar |
Omgivningstemperatur | -25 ... +70 °C |
---|---|
Matningscykler | ≥ 750 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP20 |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Polyamid (PA) |
---|---|
Färg (kabelkåpa/chassihus) | silver |
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
Nettovikt | 40 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140060043 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.304,00 |
Föregående
Nästa