har-port USB 3.0 A-A PFT black
Artikel nr.: 09 45 452 1904
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
har-port USB 3.0 A-A PFT black
Artikel nr.: 09 45 452 1904
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | har-port |
Element | Servicegränssnitt |
Specification | USB 3.0 |
Förbindningstyp | Typ A jack – typ A jack |
---|---|
Fäste | Kan skruvas i skyddsplåtar |
Omgivningstemperatur | -25 ... +70 °C |
---|---|
Matningscykler | ≥ 1.500 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP20 |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Polyamid (PA) |
---|---|
Färg (kabelkåpa/chassihus) | Svart |
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
California Proposition 65 ämnen | Naftalen |
Specifikationer | EN 45545-2 |
---|---|
UL / CSA | |
Godkännanden | DNV GL |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 0,1 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140060494 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.304,00 |
Föregående
Nästa