har-port USB 2.0 B-B PFT cable; 1,5m
Artikel nr.: 09 45 452 1912
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
har-port USB 2.0 B-B PFT cable; 1,5m
Artikel nr.: 09 45 452 1912
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Connectors |
---|---|
Serie | har-port |
Element | Service interfaces |
Specification | USB 2.0 |
Kabellängd | 1.5 m |
---|---|
Förbindningstyp | Type B jack - type B connector |
Fäste | Screwable in cover plates |
Omgivningstemperatur | -25 ... +70 °C |
---|---|
Matningscykler | ≥ 1,500 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP20 |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Polyamide (PA) |
---|---|
Färg (kabelkåpa/chassihus) | silver |
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
Godkännanden | DNV GL |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 47.2 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140060531 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060304 Appliance cord (data cable) |
Föregående
Nästa