har-port RJ45 coupler Cat.6A
Artikel nr.: 09 45 452 1560
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
har-port RJ45 coupler Cat.6A
Artikel nr.: 09 45 452 1560
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | har-port |
Element | Servicegränssnitt |
Specification | RJ45 |
Skärmning | Helskärmad, 360° skärmningskontakt |
---|---|
Förbindningstyp | Jack till jack |
Fäste | Kan skruvas i skyddsplåtar |
Överföringsegenskaper | Kat. 6A Klass EA upp till 500 MHz |
---|---|
Datahastighet | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Omgivningstemperatur | -25 ... +70 °C |
Matningscykler | ≥ 750 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP20 |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Polyamid (PA) |
---|---|
Färg (kabelkåpa/chassihus) | silver |
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
California Proposition 65 ämnen | Antimontrioxid |
Bly | |
Nickel |
Specifikationer | EN 45545-2 |
---|---|
UL / CSA | |
Godkännanden | DNV GL |
PROFINET | Ja |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 23 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140060449 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.304,00 |
Föregående
Nästa