har-port RJ45 Cat.6; PFT 5m black
Artikel nr.: 09 45 452 1546
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
har-port RJ45 Cat.6; PFT 5m black
Artikel nr.: 09 45 452 1546
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Connectors |
---|---|
Serie | har-port |
Element | Service interfaces |
Specification | RJ45 |
Kabellängd | 5 m |
---|---|
Skärmning | Fully shielded, 360° shielding contact |
Förbindningstyp | Jack to connector |
Fäste | Screwable in cover plates |
Överföringsegenskaper | Cat. 6 Class E up to 250 MHz |
---|---|
Datahastighet | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Omgivningstemperatur | -25 ... +70 °C |
Matningscykler | ≥ 750 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP20 |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Polyamide (PA) |
---|---|
Färg (kabelkåpa/chassihus) | Black |
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
Godkännanden | DNV GL |
PROFINET | Yes |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 1 g |
Ursprungsland | Latvia |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140060418 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060304 Appliance cord (data cable) |
Föregående
Nästa