har-port PFT for HIFF inserts INOX
Artikel nr.: 09 45 452 0002
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
har-port PFT for HIFF inserts INOX
Artikel nr.: 09 45 452 0002
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | har-port |
Tillbehörstyp | Chassihus för panelgenomföring |
Tillbehörsbeskrivning | till alla HIFF kompatibla modulinsatser |
Färg (kabelkåpa/chassihus) | silver |
---|---|
Material (tillbehör) | Rostfritt stål |
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
California Proposition 65 ämnen | Nickel |
Specifikationer | EN 45545-2 |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 7,75 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140235533 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.292,00 |
Föregående
Nästa