har-light
Artikel nr.: 09 45 453 2400
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
har-light
Artikel nr.: 09 45 453 2400
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Denna del kräver extra kontaktblock, en hållare för modulinsatsen och en skyddskalott för att fungera. Välj dessa under "Passande produkter".
Detaljer om produkten
Kategori | Operatörsgränssnitt |
---|---|
Serie | har-light |
Element | Pilot lights |
Installationshålets diameter | 30,5 mm |
---|
Överspänningskategori | III (skydd genom låg spänning) |
---|---|
Åtdragningsmoment | ≤2,5 Nm Låsmutter |
Drifttemperatur | -40 ... +70 °C |
Förvaringstemperatur | -50 ... +85 °C |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
Isoleringsgrupp | I (600 ≤ CTI) |
Panelens tjocklek | 1 ... 8 mm |
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
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifikationer | EN 60947-5-1 |
---|---|
UL / CSA | |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85318070 |
GTIN | 5713140449862 |
ETIM | EC000221 |
eCl@ss | 27.371.211,00 |
Föregående
Nästa