har-key latching 90°
Artikel nr.: 09 45 453 1305
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
har-key latching 90°
Artikel nr.: 09 45 453 1305
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Denna del kräver extra kontaktblock och en hållare för modulinsatsen för att funktionerar. Välj den under "Passande produkter".
Detaljer om produkten
Kategori | Operatörsgränssnitt |
---|---|
Serie | har-key |
Element | Nyckelbrytare |
Specification | låsning 90° |
Installationshålets diameter | 22,3 mm |
---|
Igångsättningsväg | 6 mm |
---|---|
Överspänningskategori | III (skydd genom låg spänning) |
Åtdragningsmoment | 1,5 ... 2,2 Nm Låsmutter |
Drifttemperatur | -25 ... +70 °C |
Förvaringstemperatur | -40 ... +80 °C |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
Isoleringsgrupp | I (600 ≤ CTI) |
Panelens tjocklek | 1 ... 7 mm |
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
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifikationer | EN 60947-5-1 |
---|---|
UL / CSA | |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 1 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85365080 |
GTIN | 5713140449039 |
ETIM | EC000222 |
eCl@ss | 27.371.213,00 |
Föregående
Nästa