har-SAB M8/4/4p PAC 10m PVC
Artikel nr.: 09 07 001 0115 0
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
har-SAB M8/4/4p PAC 10m PVC
Artikel nr.: 09 07 001 0115 0
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Serie | Circulära kontaktdon M8 |
---|---|
Element | Fördelningsdosor |
Specification | Förinstallerad masterkabel |
Med LED grön/gul |
Kabellängd | 10 m |
---|---|
Totalt antal portar | 4 |
Antal kontakter | 4 |
Märkström | 6 A |
---|---|
Märkspänning | 10 V DC |
30 V DC | |
Begränsande temperatur | -25 ... +85 °C |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP67 |
Kretslogik | PNP |
Material (kabel) | PVC |
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
California Proposition 65 ämnen | Nickel |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Ursprungsland | Kina |
Tariffnummer europeisk tull | 85371098 |
GTIN | 5713140276673 |
ETIM | EC002585 |
eCl@ss | 27.440.108,00 |
Föregående
Nästa